Manicotti distanziatori / acciaio inox / SGrassato / CU-H

Manicotti distanziatori / acciaio inox / SGrassato / CU-H
[Supported Screw Nominal (M)] 2/2.6/3/4/5
[Material] Stainless Steel (SUS304)
[Processing] Degreasing
* High-grade stainless steel is used for the stainless 304 spacer.
The letter 'H' is marked on the spacer.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CU-303H
CU-305H
CU-307H
CU-310H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore, lunghezza
(mm)

1.46 €

10 6 giorni 103

1.53 €

10 6 giorni 105

1.63 €

50 6 giorni 107

1.78 €

50 6 giorni 1010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Dritto Tipo D.I. Dritto D.E.(mm) 6
D.I.(mm) 3.2 Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA
D.E. Tolleranza Non specificata D.I. Tolleranza ±0,15 Tolleranza spessore/lunghezza ±0,1
Tipo di vendita Vendita in confezione Dettagli materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Metodo di pulizia Sgrassaggio

Supporto tecnico