Manicotti distanziatori / acciaio inox / SGrassato / CU-PH

Manicotti distanziatori / acciaio inox / SGrassato / CU-PH
  • Sconto volumi elevati
[Supported Screw Nominal (M)] 2/2.6/3/4/5/6
[Processing] Degreasing
* High-grade stainless steel is used for the stainless 304 spacer.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CU-2002PH
CU-2003PH
CU-2004PH
CU-2005PH
CU-2005.5PH
CU-2602PH
CU-2603PH
CU-2625PH
CU-303PH
CU-303.5PH
CU-304PH
CU-305PH
CU-306PH
CU-306PU
CU-306.5PH
CU-309PU
CU-325PH
CU-403PH
CU-406PU
CU-407PU
CU-410PH
CU-502PH
CU-504PH
CU-505PH
CU-507PH
CU-5100PH
CU-510PH
CU-511PU
CU-516PH
CU-517PH
CU-525PH
CU-531PH
CU-533PH
CU-535PU
CU-540PH
CU-550PH
CU-560PH
CU-572PH
CU-605PH
CU-606PH
CU-608PH
CU-610PH
CU-612PH
CU-617PH
CU-660PH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.
(mm)
D.I.
(mm)
Spessore, lunghezza
(mm)
Tolleranza spessore/lunghezza Dettagli materiale

2.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103.22.22±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.44 €

50 20 giorni 103.22.23±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103.22.24±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.44 €

50 20 giorni 103.22.25±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

1.50 €

50 20 giorni 103.22.25.5±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.35 €

50 6 giorni 103.82.82±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.35 €

50 6 giorni 103.82.83±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.52 €

50 20 giorni 103.82.825±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.38 €

50 Stesso giorno

Stock

104.23.23±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.23.23.5±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.44 €

50 19 giorni 104.23.24±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

1.92 €

1 Disponibile 20 giorni 104.23.25±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

5.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.23.26±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.45 €

50 20 giorni 104.23.26±0,1Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)

0.39 €

1 Stesso giorno

Stock

104.23.26.5±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.45 €

50 20 giorni 104.23.29±0,1Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)

0.64 €

50 20 giorni 104.23.225±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.45 €

50 20 giorni 105.24.23±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.47 €

50 20 giorni 105.24.26±0,1Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)

0.47 €

50 20 giorni 105.24.27±0,1Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)

0.35 €

50 6 giorni 105.24.210±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.48 €

50 20 giorni 106.45.22±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.48 €

50 20 giorni 106.45.24±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.38 €

50 6 giorni 106.45.25±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.48 €

50 20 giorni 106.45.27±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

1.51 €

10 6 giorni 106.45.2100±0.4Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.41 €

50 6 giorni 106.45.210±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.56 €

50 20 giorni 106.45.211±0,1Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)

0.64 €

50 20 giorni 106.45.216±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

1.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106.45.217±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.78 €

50 20 giorni 106.45.225±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.84 €

50 27 giorni 106.45.231±0,2Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.89 €

50 20 giorni 106.45.233±0,2Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.90 €

50 20 giorni 106.45.235±0,2Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)

0.95 €

50 20 giorni 106.45.240±0,2Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

1.04 €

50 20 giorni 106.45.250±0.3Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

1.01 €

10 6 giorni 106.45.260±0.4Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

1.49 €

10 20 giorni 106.45.272±0.4Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

4.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1086.45±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.73 €

50 6 giorni 1086.46±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.95 €

50 20 giorni 1086.48±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

1.12 €

50 20 giorni 1086.410±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.58 €

50 20 giorni 1086.412±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

1.74 €

1 Disponibile 19 giorni 1086.417±0,1Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

1.12 €

10 6 giorni 1086.460±0.4Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Dritto Tipo D.I. Dritto Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie NA D.E. Tolleranza ±0.1 D.I. Tolleranza +0.1 – -0.2
Tipo di vendita Vendita in confezione Metodo di pulizia Sgrassaggio

Supporto tecnico