Distanziale in PBT (cavo) / CZ

Distanziale in PBT (cavo) / CZ
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Supported Screw Nominal (M)] 2/2.6/3/4/5/6
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 200°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CZ-2004B
CZ-2620B
CZ-301.5
CZ-304.5B
CZ-305
CZ-320
CZ-323B
CZ-507
CZ-515
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno Diametro interno Spessore e lunghezza Colore Materiale dettagliato Unità di vendita Dettagli colore

2.57 €

20 6 giorni 1042.14NeroDuranex (PBT) Grado #CN7030LBVendita in confezione-

0.36 €

50 20 giorni 1052.820NeroDuranex (PBT) Grado #CN7030LBVendita in confezione-

0.21 €

0.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1063.21.5GrigioDuranex (PBT) Grado #CN7030LNVendita in confezioneBianco cenere

0.25 €

50 20 giorni 1063.24.5NeroDuranex (PBT) Grado #CN7030LBVendita in confezione-

2.72 €

1 6 giorni 1063.25GrigioDuranex (PBT) Grado #CN7030LNVendita in confezioneBianco cenere

0.22 €

50 14 giorni 1063.220GrigioDuranex (PBT) Grado #CN7030LNVendita al pezzoBianco cenere

0.48 €

50 20 giorni 1063.223NeroDuranex (PBT) Grado #CN7030LBVendita in confezione-

0.33 €

50 20 giorni 1085.27GrigioDuranex (PBT) Grado #CN7030LNVendita in confezioneBianco cenere

0.39 €

50 20 giorni 1085.215GrigioDuranex (PBT) Grado #CN7030LNVendita in confezioneBianco cenere

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Standard Materiale Resina

Supporto tecnico