Distanziale a vite (funzione di protezione) / SH

Distanziale a vite (funzione di protezione) / SH
[Supported Screw Nominal (M)] 2/2.6/3
Main Body
[Material] Duracon (POM)
[Color] Milky White
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 110°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)
Set Washer
[Material] Duracon (POM)
* Spacer and washer are delivered as a set

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SH-307

Codice componente
SH-307
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.30 €

50 20 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo svasato Diametro esterno 8 Diametro interno 3.2
Spessore e lunghezza 7 Materiale Resina Colore Bianco traslucido
Materiale dettagliato Duracon (POM) Unità di vendita Vendita in confezione

Si trova sulla pagina di Distanziale a vite (funzione di protezione) / SH, il codice articolo è il seguente: SH-307.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SH-307.

Supporto tecnico