Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DRW-03 |
DRW-03B |
DRW-04 |
DRW-04B |
DRW-05 |
DRW-05B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (mm) | Spessore t (mm) | Unità di vendita | Diametro esterno (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.3 | 2.3 | Scatola/confezione | 9 | ||
0.54 € | 50 | 20 giorni | 10 | 3.3 | 2.3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 9 | ||
0.65 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.5 | 3 | Scatola/confezione | 11 | ||
0.70 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.5 | 3 | Scatola/confezione | 11 | ||
0.95 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5.5 | 3.5 | Scatola/confezione | 14 | ||
0.98 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5.5 | 3.5 | Scatola/confezione | 14 |
Loading...
Tipo (applicazione) | Configurazioni speciali | Tipo | Rondella con rosetta | Materiale | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Materiale, resina | Resina acetalica POM (Duracon) | Trattamento superficie (dettagli) | NA |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Spessore t(mm)
Unità di vendita
Diametro esterno(φ)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali