Rondella Kapton / KK-0000-00

Rondella Kapton / KK-0000-00
  • In Offerta
[Inner diameter] 3.1/3.6/4.1/4.6/5.2/6.2/8.2/10.2/12.2
[Material] Polyimide Film Kapton
[Color] Brown (Translucent)
[Operating Temperature] -269°C to 400°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KK-0305-01
KK-0465-01
KK-0508-01
KK-0609-01
KK-0812-01
KK-1015-01
KK-1218-01
KK-3606-01
KK-4607-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Diametro esterno
(φ)

0.26 €

50 13 giorni 103.15.4

0.26 €

50 13 giorni 104.16.5

0.28 €

50 13 giorni 105.28

0.33 €

50 13 giorni 106.29.5

0.45 €

50 13 giorni 108.212

0.48 €

50 13 giorni 1010.215

0.53 €

50 13 giorni 1012.218

0.26 €

50 12 giorni 103.66

0.18 €

0.10 €

50 Stesso giorno

Stock

104.67.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Resina
Trattamento superficie NA Spessore t(mm) 0.125 Unità di vendita Scatola/confezione
Materiale, resina PI (poliimmide) Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico