Rondella in nylon MC /MM-0000-00

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MM-0306-10
MM-0306-15
MM-0306-20
MM-0408-10
MM-0408-15
MM-0408-20
MM-0510-10
MM-0510-15
MM-0510-20
MM-0610-10
MM-0610-15
MM-0610-20
MM-0612-10
MM-0612-15
MM-0612-20
MM-0815-10
MM-0815-15
MM-0815-20
MM-1020-10
MM-1020-15
MM-1020-20
MM-1225-10
MM-1225-15
MM-1225-20
MM-2605-10
MM-2605-15
MM-2605-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Spessore t
(mm)
Diametro esterno
(φ)

0.98 €

50 13 giorni 103.316

0.98 €

50 13 giorni 103.31.56

1.01 €

50 13 giorni 103.326

0.98 €

50 13 giorni 104.318

0.98 €

50 13 giorni 104.31.58

1.01 €

50 13 giorni 104.328

0.69 €

0.38 €

50 Stesso giorno

Stock

105.3110

0.98 €

50 13 giorni 105.31.510

1.01 €

50 13 giorni 105.3210

0.98 €

50 13 giorni 106.3110

0.98 €

50 13 giorni 106.31.510

1.01 €

50 13 giorni 106.3210

1.01 €

50 13 giorni 106.3112

0.71 €

0.33 €

50 Stesso giorno

Stock

106.31.512

1.03 €

50 13 giorni 106.3212

1.23 €

50 13 giorni 108.3115

1.26 €

50 13 giorni 108.31.515

1.32 €

50 13 giorni 108.3215

1.45 €

50 13 giorni 1010.3120

1.48 €

50 13 giorni 1010.31.520

1.53 €

50 13 giorni 1010.3220

1.54 €

50 13 giorni 1012.3125

1.60 €

50 13 giorni 1012.31.525

1.70 €

50 13 giorni 1012.3225

0.98 €

50 13 giorni 102.815

0.98 €

50 13 giorni 102.81.55

1.01 €

50 13 giorni 102.825

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Resina
Trattamento superficie NA Unità di vendita Scatola/confezione Materiale, resina PA (nylon 6)
Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico