Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (mm) | Spessore t (mm) | Diametro esterno (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2.2 | 0.2 | 4 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2.2 | 0.3 | 4 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2.2 | 0.5 | 4 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2.2 | 0.8 | 4 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2.2 | 0.3 | 5 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2.2 | 0.5 | 5 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2.2 | 0.8 | 5 | ||
0.10 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2.2 | 1 | 5 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2.2 | 0.3 | 5.5 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2.2 | 0.5 | 5.5 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2.2 | 0.8 | 5.5 | ||
0.10 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2.2 | 1 | 5.5 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.3 | 0.2 | 6 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.3 | 0.3 | 6 | ||
0.09 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3.3 | 0.5 | 6 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.3 | 0.8 | 6 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.2 | 0.2 | 7 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.2 | 0.3 | 7 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.2 | 0.5 | 7 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.2 | 0.8 | 7 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.2 | 0.2 | 8 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.2 | 0.3 | 8 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.2 | 0.5 | 8 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.2 | 0.8 | 8 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.2 | 0.3 | 9 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.2 | 0.5 | 9 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.2 | 0.8 | 9 | ||
0.13 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.2 | 1 | 9 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.2 | 0.2 | 10 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.2 | 0.3 | 10 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.2 | 0.5 | 10 | ||
0.10 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.2 | 0.8 | 10 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.2 | 0.2 | 6.5 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.2 | 0.3 | 6.5 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.2 | 0.5 | 6.5 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.2 | 0.8 | 6.5 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.2 | 0.3 | 7 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.2 | 0.5 | 7 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.2 | 0.8 | 7 | ||
0.12 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.2 | 1 | 7 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.5 | 0.2 | 8 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.5 | 0.8 | 8 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.3 | 0.2 | 9 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.3 | 0.3 | 9 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.3 | 0.5 | 9 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.3 | 0.8 | 9 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.5 | 0.2 | 10 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.5 | 0.3 | 10 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.5 | 0.5 | 10 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.5 | 0.8 | 10 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.2 | 0.3 | 11 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.2 | 0.5 | 11 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.2 | 0.8 | 11 | ||
0.13 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.2 | 1 | 11 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.5 | 0.3 | 12 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.5 | 0.5 | 12 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.5 | 0.8 | 12 | ||
0.15 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.5 | 1 | 12 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5.3 | 0.2 | 9 | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5.3 | 0.3 | 9 |
Loading...
Tipo (applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta | Materiale | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Unità di vendita | Scatola/confezione | Materiale, resina | PC (policarbonato) |
Trattamento superficie (dettagli) | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Spessore t(mm)
Diametro esterno(φ)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali