• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rondella Reny / RYW-0000-00 (Codici componente)

Rondella Reny / RYW-0000-00
[Inner diameter] 3.2/4.3/5.3/6.4/8.4/10.5/13.0/17.0
[Material] RENY (Polyamide MXD6) 50% Glass Fiber Filled
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 234°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RYW-0307-05
RYW-0307-05B
RYW-0409-08
RYW-0409-08B
RYW-0510-10
RYW-0510-10B
RYW-0612-16
RYW-0612-16B
RYW-0817-16
RYW-0817-16B
RYW-1021-20
RYW-1324-25
RYW-1730-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Spessore t
(mm)
Diametro esterno
(φ)

0.18 €

50 13 giorni 103.20.57

0.22 €

50 13 giorni 103.20.57

0.22 €

50 13 giorni 104.30.89

0.22 €

50 13 giorni 104.30.89

0.24 €

50 13 giorni 105.3110

0.28 €

50 13 giorni 105.3110

0.28 €

50 13 giorni 106.41.612.5

0.34 €

50 13 giorni 106.41.612.5

0.43 €

50 13 giorni 108.41.617

0.53 €

50 13 giorni 108.41.617

0.50 €

50 13 giorni 1010.5221

0.62 €

50 13 giorni 10132.524

0.85 €

50 13 giorni 1017330

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Resina
Trattamento superficie NA Unità di vendita Scatola/confezione Materiale, resina RENY (poliammide MXD6)
Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico