Rondella a scorrimento ridotto / VV-0000-00

Rondella a scorrimento ridotto / VV-0000-00
[Inner diameter] 3.4/4.4/5.4/6.4/8.4/10.5
[Material] PTFE (Filler Blend)
[Color] Light Brown
[Operable Temperature] -200°C to 200°C (material)
[UL Standard] UL94V-0 (Equivalent Product, Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VV-0306-10
VV-0408-10
VV-0510-10
VV-0611-10
VV-0816-10
VV-0816-15
VV-1018-15
VV-1018-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Spessore t
(mm)
Diametro esterno
(φ)

0.73 €

50 13 giorni 103.416

0.84 €

50 13 giorni 104.418

0.95 €

50 82 giorni 105.4110

1.15 €

50 13 giorni 106.4111.5

1.46 €

50 13 giorni 108.4116

1.98 €

50 13 giorni 108.41.516

1.67 €

50 13 giorni 1010.51.518

2.19 €

50 13 giorni 1010.5218

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Resina
Trattamento superficie NA Unità di vendita Scatola/confezione Materiale, resina PTFE (tetrafluoroetilene: fluoropolymer)
Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico