Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XX-0205-05 |
XX-0254-05 |
XX-0306-05 |
XX-0306-08 |
XX-0306-10 |
XX-0308-05 |
XX-0308-08 |
XX-0310-10 |
XX-0408-05 |
XX-0408-10 |
XX-0410-05 |
XX-0410-10 |
XX-0509-05 |
XX-0510-05 |
XX-0510-08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (mm) | Spessore t (mm) | Unità di vendita | Diametro esterno (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.1 | 0.5 | Scatola/confezione | 5 | ||
0.20 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.1 | 0.5 | Scatola/confezione | 5.4 | ||
0.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 6 | |
0.20 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 0.8 | Scatola/confezione | 6 | ||
0.20 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 1 | Scatola/confezione | 6 | ||
0.20 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3.2 | 0.5 | Scatola/confezione | 8 | ||
0.22 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3.2 | 0.8 | Scatola/confezione | 8 | ||
0.23 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3.2 | 1 | Scatola/confezione | 10 | ||
0.20 € | 50 | 12 giorni | 10 | 4 | 0.5 | Scatola/confezione | 8 | ||
0.22 € | 50 | 12 giorni | 10 | 4 | 1 | Scatola/confezione | 8 | ||
0.22 € | 50 | 12 giorni | 10 | 4 | 0.5 | Scatola/confezione | 10 | ||
0.23 € | 50 | 12 giorni | 10 | 4 | 1 | Scatola/confezione | 10 | ||
0.22 € | 50 | 12 giorni | 10 | 5.2 | 0.5 | Scatola/confezione | 9 | ||
0.22 € | 50 | 12 giorni | 10 | 5 | 0.5 | Scatola/confezione | 10 | ||
0.23 € | 50 | 12 giorni | 10 | 5 | 0.8 | Scatola/confezione | 10 |
Loading...
Tipo (applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta | Materiale | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Materiale, resina | Resina fenolica (bachelite) | Trattamento superficie (dettagli) | NA |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Spessore t(mm)
Unità di vendita
Diametro esterno(φ)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali