Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. vite M (dopo l'inserimento) (mm) | Lunghezza L (dopo l'inserimento) (D = Diam. filettatura M) | Lunghezza (dopo l'inserimento) | Dettagli materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.34 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.6 | 1D | 3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.34 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.6 | 1.5D | 3.5 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.34 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.6 | 1.5D | 4 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.34 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.6 | 1.5D | 4.5 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.38 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.6 | 2D | 5 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.34 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 1D | 3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.34 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 1D | 3.5 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.34 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 1.5D | 4 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.34 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 1.5D | 4.5 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.34 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 1.5D | 5 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.34 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 2D | 5.5 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.38 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 2D | 6 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.38 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 2.5D | 7 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.42 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 2.5D | 8 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.42 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 3D | 9 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.42 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 3.5D | 10 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.34 € | 50 | 12 giorni | 10 | 4 | 0.8D | 3 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.34 € | 50 | 12 giorni | 10 | 4 | 1D | 3.5 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.34 € | 50 | 12 giorni | 10 | 4 | 1D | 4 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.34 € | 50 | 12 giorni | 10 | 4 | 1D | 4.5 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.34 € | 50 | 12 giorni | 10 | 4 | 1D | 5 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.34 € | 50 | 12 giorni | 10 | 4 | 1.5D | 5.5 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.40 € | 50 | 12 giorni | 10 | 4 | 1.5D | 6 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.42 € | 50 | 12 giorni | 10 | 4 | 1.5D | 7 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.46 € | 50 | 12 giorni | 10 | 4 | 2D | 8 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.48 € | 50 | 12 giorni | 10 | 4 | 2.5D | 9 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.51 € | 50 | 12 giorni | 10 | 4 | 2.5D | 10 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.63 € | 50 | 12 giorni | 10 | 5 | 1D | 5 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.63 € | 50 | 12 giorni | 10 | 5 | 1D | 6 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.70 € | 50 | 12 giorni | 10 | 5 | 1.5D | 7 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.70 € | 50 | 12 giorni | 10 | 5 | 1.5D | 8 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.73 € | 50 | 12 giorni | 10 | 5 | 2D | 9 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.73 € | 50 | 12 giorni | 10 | 5 | 2D | 10 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.77 € | 50 | 12 giorni | 10 | 5 | 2D | 11 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
1.77 € | 50 | 12 giorni | 10 | 5 | 2.5D | 12 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.02 € | 50 | 12 giorni | 10 | 6 | 0.8D | 5 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.02 € | 50 | 12 giorni | 10 | 6 | 1D | 6 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.02 € | 50 | 12 giorni | 10 | 6 | 1D | 7 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.09 € | 50 | 12 giorni | 10 | 6 | 1.5D | 8 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.15 € | 50 | 12 giorni | 10 | 6 | 1.5D | 9 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.19 € | 50 | 12 giorni | 10 | 6 | 1.5D | 10 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.26 € | 50 | 12 giorni | 10 | 6 | 2D | 11 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.32 € | 50 | 12 giorni | 10 | 6 | 2D | 12 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.46 € | 50 | 12 giorni | 10 | 8 | 1D | 8 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.47 € | 50 | 12 giorni | 10 | 8 | 1D | 9 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.57 € | 50 | 12 giorni | 10 | 8 | 1D | 10 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.63 € | 50 | 12 giorni | 10 | 8 | 1.5D | 11 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | ||
2.71 € | 50 | 12 giorni | 10 | 8 | 1.5D | 12 | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) |
Loading...
Tipo | Automaschiante | Applicazione | Ghisa | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
A vite | Filettatura metrica (grossa) | Intaglio | NA | Profilo | Standard |
Ambiente d'esercizio | Apparecchiatura di fabbricazione | Unità di vendita | Scatola/confezione | Dettagli materiale | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) |
Configura
Proprietà di base
Diam. vite M (dopo l'inserimento)(mm)
Lunghezza L (dopo l'inserimento) (D = Diam. filettatura M)
Lunghezza (dopo l'inserimento)
Dettagli materiale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali