Dado inserto / in acciaio inox, filettato (asolato) / IRU-S

Dado inserto / in acciaio inox, filettato (asolato)  /  IRU-S
[Nominal of Thread (M)] 2.6/3/4/5/6/8
[Material] Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
[Processing] Degreasing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IRU-2603S
IRU-2603.5S
IRU-2604S
IRU-2604.5S
IRU-2605S
IRU-303S
IRU-303.5S
IRU-304S
IRU-304.5S
IRU-305S
IRU-305.5S
IRU-306S
IRU-307S
IRU-308S
IRU-309S
IRU-310S
IRU-403S
IRU-403.5S
IRU-404S
IRU-404.5S
IRU-405S
IRU-405.5S
IRU-406S
IRU-407S
IRU-408S
IRU-409S
IRU-410S
IRU-505S
IRU-506S
IRU-507S
IRU-508S
IRU-509S
IRU-510S
IRU-511S
IRU-512S
IRU-605S
IRU-606S
IRU-607S
IRU-608S
IRU-609S
IRU-610S
IRU-611S
IRU-612S
IRU-808S
IRU-809S
IRU-810S
IRU-811S
IRU-812S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. vite M (dopo l'inserimento)
(mm)
Lunghezza L (dopo l'inserimento) (D = Diam. filettatura M) Lunghezza (dopo l'inserimento) Dettagli materiale

1.34 €

50 12 giorni 102.61D3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.34 €

50 12 giorni 102.61.5D3.5Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.34 €

50 12 giorni 102.61.5D4Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.34 €

50 12 giorni 102.61.5D4.5Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.38 €

50 12 giorni 102.62D5Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.34 €

50 12 giorni 1031D3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.34 €

50 12 giorni 1031D3.5Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.34 €

50 12 giorni 1031.5D4Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.34 €

50 12 giorni 1031.5D4.5Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.38 €

50 12 giorni 1031.5D5Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.34 €

50 12 giorni 1032D5.5Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.38 €

50 12 giorni 1032D6Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.38 €

50 12 giorni 1032.5D7Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.45 €

50 12 giorni 1032.5D8Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.45 €

50 12 giorni 1033D9Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.45 €

50 12 giorni 1033.5D10Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.34 €

50 12 giorni 1040.8D3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.34 €

50 12 giorni 1041D3.5Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.34 €

50 12 giorni 1041D4Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.34 €

50 12 giorni 1041D4.5Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.34 €

50 12 giorni 1041D5Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.34 €

50 12 giorni 1041.5D5.5Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.42 €

50 12 giorni 1041.5D6Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.45 €

50 12 giorni 1041.5D7Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.48 €

50 12 giorni 1042D8Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.53 €

50 12 giorni 1042D9Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.57 €

50 12 giorni 1042.5D10Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.84 €

50 12 giorni 1051D5Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.73 €

50 12 giorni 1051D6Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.82 €

50 12 giorni 1051.5D7Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.82 €

50 12 giorni 1051.5D8Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.90 €

50 12 giorni 1052D9Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.90 €

50 12 giorni 1052D10Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.95 €

50 12 giorni 1052D11Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.95 €

50 12 giorni 1052.5D12Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

2.29 €

50 12 giorni 1060.8D5Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

2.29 €

50 12 giorni 1061D6Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

2.29 €

50 12 giorni 1061D7Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

2.38 €

50 12 giorni 1061.5D8Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

2.46 €

50 12 giorni 1061.5D9Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

2.52 €

50 12 giorni 1061.5D10Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

2.60 €

50 12 giorni 1062D11Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

2.69 €

50 12 giorni 1062D12Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

2.89 €

50 12 giorni 1081D8Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

2.94 €

50 12 giorni 1081D9Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

3.03 €

50 12 giorni 1081D10Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

3.13 €

50 12 giorni 1081.5D11Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

3.25 €

50 12 giorni 1081.5D12Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Automaschiante Applicazione Ghisa Materiale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)
A vite Filettatura metrica (grossa) Intaglio NA Profilo Tipo asolato
Ambiente d'esercizio Apparecchiatura di fabbricazione Unità di vendita Scatola/confezione Dettagli materiale Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

Supporto tecnico