Inserto Dodge in ottone (flangiato) / HSD (Codici componente)

Inserto Dodge in ottone (flangiato) / HSD
[Nominal of Thread (M)] 2.6/3/4/5
[Material] Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Degreasing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HFD-2601
HFD-3001
HFD-3002
HFD-4001
HFD-4002
HFD-5001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. vite M (dopo l'inserimento)
(mm)
Lunghezza L (dopo l'inserimento) (D = Diam. filettatura M) Lunghezza (dopo l'inserimento) Dettagli materiale

0.64 €

50 12 giorni 102.62.5D6Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

0.72 €

50 12 giorni 1032D6Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

0.72 €

50 12 giorni 1032.5D7.5Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

0.81 €

50 12 giorni 1042D7.5Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

0.81 €

50 12 giorni 1042.5D9Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

0.86 €

50 12 giorni 1052D9Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A pressione Applicazione Metallo leggero Materiale Ottone
A vite Filettatura metrica (grossa) Intaglio NA Profilo Standard
Ambiente d'esercizio Apparecchiatura di fabbricazione Unità di vendita Scatola/confezione Dettagli materiale Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

Supporto tecnico