Ultrasert II / HUD II in ottone

Ultrasert II / HUD II in ottone
[Nominal of Thread (M)] 2.6/3/4/5/6/8
[Material] Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Degreasing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HUD-22601
HUD-22602
HUD-23001
HUD-23002
HUD-24001
HUD-24002
HUD-25001
HUD-25002
HUD-26001
HUD-26002
HUD-28001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. vite M (dopo l'inserimento)
(mm)
Lunghezza L (dopo l'inserimento) (D = Diam. filettatura M) Lunghezza (dopo l'inserimento) Dettagli materiale

0.42 €

50 12 giorni 102.62.5D6Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

0.42 €

50 12 giorni 102.61.5D3.5Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

0.42 €

50 12 giorni 1032.5D7Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

0.42 €

50 12 giorni 1031.5D4.2Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

0.58 €

50 12 giorni 1042.5D9Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

0.51 €

50 12 giorni 1041.5D5.6Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

0.72 €

50 12 giorni 1052D11Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

0.61 €

50 12 giorni 1051.5D6.6Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

1.04 €

50 12 giorni 1062D13Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

0.42 €

50 12 giorni 1061.5D8Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

1.53 €

50 12 giorni 1081.5D13Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A pressione Applicazione Metallo leggero Materiale Ottone
A vite Filettatura metrica (grossa) Intaglio NA Profilo Standard
Ambiente d'esercizio Apparecchiatura di fabbricazione Unità di vendita Scatola/confezione Dettagli materiale Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

Supporto tecnico