Ultrasert IV / HUD IV in ottone

Ultrasert IV / HUD IV in ottone
  • In Offerta
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4/5/6/8/10
[Material] Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Degreasing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HUD-41001
HUD-42001
HUD-42601
HUD-43001
HUD-43030
HUD-43040
HUD-43050
HUD-44001
HUD-44058
HUD-44065
HUD-45001
HUD-46001
HUD-46065
HUD-46095
HUD-48001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. vite M (dopo l'inserimento)
(mm)
Lunghezza L (dopo l'inserimento) (D = Diam. filettatura M) Lunghezza (dopo l'inserimento) Dettagli materiale

1.40 €

50 12 giorni 10101D12.7Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

0.29 €

0.15 €

50 Stesso giorno

Stock

1022D4Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

0.45 €

50 12 giorni 102.62D5.7Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

0.45 €

50 12 giorni 1032D5.7Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

0.29 €

50 Stesso giorno

Stock

1031D3Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

0.45 €

50 12 giorni 1031.5D4Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

0.45 €

50 12 giorni 1031.5D5Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

0.59 €

50 12 giorni 1042D8.2Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

0.58 €

50 12 giorni 1041.5D5.8Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

0.59 €

50 12 giorni 1041.5D6.5Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

0.64 €

50 12 giorni 1052D9.5Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

0.90 €

50 12 giorni 1062D12.7Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

0.79 €

50 12 giorni 1061D6.5Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

0.90 €

50 12 giorni 1061.5D9.5Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

1.17 €

50 12 giorni 1081.5D12.7Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A pressione Applicazione Metallo leggero Materiale Ottone
A vite Filettatura metrica (grossa) Intaglio NA Profilo Standard
Ambiente d'esercizio Apparecchiatura di fabbricazione Unità di vendita Scatola/confezione Dettagli materiale Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm

Supporto tecnico