Dado in ceramica / RANT-00 (Codici componente)

Dado in ceramica / RANT-00
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6/8/10
[Material] Alumina 96
[Color] White
[Heat Resistant Temperature] 1,300°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RANT-10

Codice componente
RANT-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

25.86 €

2 13 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura nominale vite (M) 10 Materiale Ceramica Trattamento superficie NA
Con filettatura Filettatura metrica grossa Applicazioni, funzioni Uso generico Unità di vendita Scatola/confezione
Trattamento superficie (Dettagli) NA Tipo dado esagonale Tipo A Passo(mm) 1.5

Si trova sulla pagina di Dado in ceramica / RANT-00, il codice articolo è il seguente: RANT-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RANT-10.

Supporto tecnico