Dado PTFE / TENT

Dado PTFE / TENT
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6/8/10/12
[Material] PTFE
[Color] White Opaque
[Heat Resistant Temperature] Continuous 240°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-0 Equivalent (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TENT-10
TENT-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Passo
(mm)

7.38 €

10 13 giorni 10101.5

9.45 €

10 13 giorni 10121.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Trattamento superficie NA Con filettatura Filettatura metrica grossa
Applicazioni, funzioni Uso generico Unità di vendita Scatola/confezione Trattamento superficie (Dettagli) NA
Tipo dado esagonale Tipo A

Supporto tecnico