• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite a testa cilindrica (+), importata

  • Sconto volumi elevati

[Nominal] 4, 4.5
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] Bare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPPNHB-SUS-TP4.5-20
CSPPNHC-SUS-TP4-25
CSPPNHD-SUS-TP4-20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)

0.14 €

Disponibile 5 giorni 104.520

0.13 €

Disponibile 5 giorni 10425

0.12 €

Disponibile 5 giorni 10420

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Acciaio inox Trattamento superficie Tessuto
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard
Con filettatura Vite automaschiante Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Applicazione Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico