Dado scanalato a testa piatta Eurosert

Dado scanalato a testa piatta Eurosert
  • Sconto volumi elevati
[Material] Steel
[Surface Processing] None
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6/8
[Application/Function] Caulking
[Sales Unit] Individual (can be purchased from one piece)

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RVNC-ST-M3
RVNC-ST-M4
RVNC-ST-M5
RVNCA-ST-M6
RVNCA-ST-M8
RVNCB-ST-M6
RVNCB-ST-M8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Altezza
(mm)
Passo

0.48 €

1 Disponibile 6 giorni 10310.50.5

0.36 €

1 Disponibile 6 giorni 10411.50.7

0.34 €

1 Disponibile 6 giorni 10513.00.8

0.50 €

1 Disponibile 6 giorni 10616.01

0.61 €

1 Disponibile 6 giorni 10817.51.25

0.58 €

1 Disponibile 6 giorni 10618.51

0.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10820.01.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie NA Tipi di filettatura vite Filettatura metrica grossa
Applicazione/funzioni Crimpatura Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico