Codice articolo del costruttore: CSPCSS-STU-M4.2-13
Marca: SUNCO
Prezzo: 59.93 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSPCSS-STU-M4.2-13
Profilo in dettaglio | Disco | Filettatura nominale (M) | 4.2 | Lunghezza L (mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Cromatura lucida | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips |
Profilo punta | Altri profili speciali | Profili aggiuntivi | Standard | Tipo di scanalature filettatura | Viti autofilettanti |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard |
Si trova sulla pagina di Vite autofilettante, per fazzoletti, vite TH, il codice articolo è il seguente: CSPCSS-STU-M4.2-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPCSS-STU-M4.2-13.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali