Micro Live con rondella AZ【500 Pezzi per confezione】 (CSPELSND-410-M4-19)

Micro Live con rondella AZ CSPELSND-410-M4-19

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CSPELSND-410-M4-19

Marca: SUNCO

Prezzo: 88.78

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Materiale: [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)

Trattamento superficie: N/A


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPELSND-410-M4-19

Codice componente
CSPELSND-410-M4-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie

88.78 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa ultra bassa Filettatura nominale (M) 4 Lunghezza L (mm) 19
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Rondella inclusa
Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Micro Live con rondella AZ, il codice articolo è il seguente: CSPELSND-410-M4-19.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPELSND-410-M4-19.

Tipologia prodotto

Codice componente
CSPELSND-ST3W-M4-19
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie

61.41 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

Supporto tecnico