• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite esagonale LIVE per separazione【100 Pezzi per confezione】

[Nominal M] 7
[Material] Steel
[Surface Processing] R Silver (Ruspert Silver)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HXNSND-STTRS-M7-35

Codice componente
HXNSND-STTRS-M7-35
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?

44.81 €

100 Pezzi per confezione

16 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Filettatura nominale (M) 7 Lunghezza L (mm) 35
Materiale Acciaio Trattamento superficie R argento (Ruspert argento) Profilo foro di montaggio NA
Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Rondella inclusa Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti
Profilo di base Esagono Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Vite esagonale LIVE per separazione, il codice articolo è il seguente: HXNSND-STTRS-M7-35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HXNSND-STTRS-M7-35.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico