Vite a testa cilindrica LIVE【100 Pezzi per confezione】

Vite a testa cilindrica LIVE
[Nominal M] 4
[Material] Steel / SUS410
[Surface Processing] None, Trivalent White

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPPNS-410-M4-13
CSPPNS-410-M4-16
CSPPNS-410-M4-19
CSPPNS-410-M4-25
CSPPNS-ST3W-M4-25
CSPPNSA-ST3W-M4-19
CSPPNSC-ST3W-M4-13
CSPPNSC-ST3W-M4-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie

651.06 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1013[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/A

778.98 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1016[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/A

798.63 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1019[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/A

945.06 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1025[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/A

445.75 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1025[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

398.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1019[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

326.34 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1013[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

362.54 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1016[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Filettatura nominale (M) 4 Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Supporto tecnico