• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Elemento di fissaggio senza saldatura【1,000 Pezzi per confezione】

[Nominal M] 4.2
[Material] Steel
[Surface Processing] Bright Chromate Plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPTRSF-STU-M4.2-15

Codice componente
CSPTRSF-STU-M4.2-15
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?

22.97 €

1,000 Pezzi per confezione

6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bombata Filettatura nominale (M) 4.2 Lunghezza L (mm) 15
Materiale Acciaio Trattamento superficie Cromatura lucida Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Flangia Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Elemento di fissaggio senza saldatura, il codice articolo è il seguente: CSPTRSF-STU-M4.2-15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPTRSF-STU-M4.2-15.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico