Chiavetta inclinata con nasello vecchio JIS

Chiavetta inclinata con nasello vecchio JIS
  • Sconto volumi elevati
[Material] Iron
[Width (mm)] 4/5/6/7/8/10/12/15/18/20/24/28/32/35/38/42/45
[Overall length (mm)] 30/40/45/50/65/75/90/110/135/150/180/210/240/260/285/315/340
[Hole Machining] No Machining

(i)Nota

  • Ci sono alcune differenze nella gestione rispetto a quanto mostrato nella tabella standard. Chiediamo la vostra comprensione in anticipo.
  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KEYNCA-S45C15-110
KEYNCB-S45C20-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)

12.54 €

1 Disponibile 6 giorni 15110

34.45 €

1 Disponibile 6 giorni 20150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Chiavetta inclinata Lavorazione fori Senza lavorazione Materiale Ferro

Supporto tecnico