Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LPM6-SUS-D3-300 |
LPM6-SUS-D4-300 |
LPM6-SUS-D5-300 |
LPM6-SUS-D6-300 |
LPM6-SUS-D8-300 |
LPM6-SUS-D10-300 |
LPM6-SUS-D12-350 |
LPM6-SUS-D13-350 |
LPM6-SUS-D15-350 |
LPM6-SUS-D16-350 |
LPM6-SUS-D20-350 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. nominale | Lunghezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | 86 giorni | 10 | 3 | 300 | ||
10.35 € | 1 | 7 giorni | 10 | 4 | 300 | ||
11.50 € | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 300 | ||
13.76 € | 1 | 7 giorni | 10 | 6 | 300 | ||
16.74 € | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | 300 | ||
20.12 € | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | 300 | ||
30.77 € | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 350 | ||
36.76 € | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | 350 | ||
52.37 € | 1 | 27 giorni | 10 | 15 | 350 | ||
67.46 € | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | 350 | ||
104.92 € | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 350 |
Loading...
Profilo | Dritto | Proprietà | Uso generico | Trattamento superficie | No |
---|---|---|---|---|---|
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale
Lunghezza
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali