Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Passo (mm) | Nominale (diametro della parte calibrata) | Lunghezza della parte calibrata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 25 | |
3.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 30 | |
3.39 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 40 | |
3.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 45 | |
3.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 50 | |
3.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 55 | |
4.01 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 60 | |
4.23 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 65 | |
4.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 70 | |
4.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 75 | |
5.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 80 | |
6.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 100 | |
7.13 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 110 | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 120 | |
7.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 130 | |
6.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | 18 | 1.75 | 16 | 35 | |
6.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | 18 | 1.75 | 16 | 45 | |
6.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 18 | 1.75 | 16 | 50 | |
6.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | 18 | 1.75 | 16 | 55 | |
6.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 18 | 1.75 | 16 | 60 | |
6.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | 18 | 1.75 | 16 | 75 | |
6.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | 18 | 1.75 | 16 | 80 | |
8.37 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | 18 | 1.75 | 16 | 90 | |
8.79 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | 18 | 1.75 | 16 | 100 | |
9.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | 18 | 1.75 | 16 | 110 | |
9.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | 18 | 1.75 | 16 | 120 | |
11.06 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 12 | 18 | 1.75 | 16 | 130 | |
11.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | 18 | 1.75 | 16 | 140 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Materiale | EN 1.7220 Equiv. | Trattamento superficie | Ossido nero |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Esagono incassato | Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Bullone calibrato |
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Applicazione | Standard |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Passo(mm)
Nominale (diametro della parte calibrata)
Lunghezza della parte calibrata
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali