• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bulloni di fissaggio / con rondella / esagono incassato / bruniti / STS-B

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STS-B-D18-40
STS-B-D18-45
STS-B-D18-50
STS-B-D18-55
STS-B-D18-60
STS-B-D18-65
STS-B-D18-70
STS-B-D18-75
STS-B-D18-80
STS-B-D18-90
STS-B-D18-100
STS-B-D18-110
STS-B-D18-120
STS-B-D18-130
STS-B-D18-140
STS-B-D18-150
STS-B-D18-160
STS-B-D18-180
STS-B-D20-40
STS-B-D20-50
STS-B-D20-60
STS-B-D20-70
STS-B-D20-80
STS-B-D20-90
STS-B-D20-100
STS-B-D20-110
STS-B-D20-120
STS-B-D20-130
STS-B-D20-140
STS-B-D20-150
STS-B-D20-160
STS-B-D20-180
STS-B-D20-200
STS-B-D25-50
STS-B-D25-60
STS-B-D25-70
STS-B-D25-80
STS-B-D25-90
STS-B-D25-100
STS-B-D25-110
STS-B-D25-120
STS-B-D25-130
STS-B-D25-140
STS-B-D25-150
STS-B-D25-160
STS-B-D25-180
STS-B-D25-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)
Nominale (diametro della parte calibrata) Lunghezza della parte calibrata

8.98 €

1 Disponibile 7 giorni 10142221840

9.17 €

1 Disponibile 7 giorni 10142221845

9.55 €

1 Disponibile 7 giorni 10142221850

9.93 €

1 Disponibile 7 giorni 10142221855

10.12 €

1 Disponibile 7 giorni 10142221860

10.32 €

1 Disponibile 7 giorni 10142221865

10.69 €

1 Disponibile 7 giorni 10142221870

10.89 €

1 Disponibile 7 giorni 10142221875

11.66 €

1 Disponibile 7 giorni 10142221880

12.22 €

1 Disponibile 7 giorni 10142221890

13.73 €

1 Disponibile 7 giorni 101422218100

14.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101422218110

14.86 €

1 Disponibile 7 giorni 101422218120

19.51 €

1 Disponibile 7 giorni 101422218130

20.71 €

1 Disponibile 7 giorni 101422218140

22.61 €

1 Disponibile 7 giorni 101422218150

41.89 €

1 Disponibile 7 giorni 101422218160

43.78 €

1 Disponibile 7 giorni 101422218180

10.32 €

1 Disponibile 7 giorni 10162622040

10.89 €

1 Disponibile 7 giorni 10162622050

11.64 €

1 Disponibile 7 giorni 10162622060

12.22 €

1 Disponibile 7 giorni 10162622070

12.79 €

1 Disponibile 7 giorni 10162622080

13.35 €

1 Disponibile 7 giorni 10162622090

14.86 €

1 Disponibile 7 giorni 101626220100

15.25 €

1 Disponibile 7 giorni 101626220110

16.20 €

1 Disponibile 7 giorni 101626220120

20.90 €

1 Disponibile 7 giorni 101626220130

22.10 €

1 Disponibile 7 giorni 101626220140

24.17 €

1 Disponibile 7 giorni 101626220150

33.46 €

1 Disponibile 7 giorni 101626220160

35.87 €

1 Disponibile 7 giorni 101626220180

37.58 €

1 Disponibile 7 giorni 101626220200

15.80 €

1 Disponibile 7 giorni 1020362.52550

17.13 €

1 Disponibile 7 giorni 1020362.52560

18.15 €

1 Disponibile 7 giorni 1020362.52570

18.66 €

1 Disponibile 7 giorni 1020362.52580

19.34 €

1 Disponibile 7 giorni 1020362.52590

20.90 €

1 Disponibile 7 giorni 1020362.525100

21.76 €

1 Disponibile 7 giorni 1020362.525110

25.71 €

1 Disponibile 7 giorni 1020362.525120

27.61 €

1 Disponibile 7 giorni 1020362.525130

29.32 €

1 Disponibile 7 giorni 1020362.525140

38.28 €

1 Disponibile 7 giorni 1020362.525150

38.80 €

1 Disponibile 7 giorni 1020362.525160

43.60 €

1 Disponibile 7 giorni 1020362.525180

48.09 €

1 Disponibile 7 giorni 1020362.525200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale EN 1.7220 Equiv. Trattamento superficie Ossido nero
Profilo foro di montaggio Esagono incassato Con filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Bullone calibrato
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard

Supporto tecnico