Dado a clip (S-2)【130 Pezzi per confezione】

[Main Body Type] Polygon
[4-Side Finish] None
[Polygon Type] Triangle
[Additional Functions] None
[Mounting Section Type] Male Thread
[Male Screw Tip Machining] None
[Set Screw Thread Machining] None
[Main Body Material] Resin
[Mounting Section Material] Brass
[Main Body Outer Diameter D (φ)] 30
[Main Body Height t (mm)] 19
[Mounting Section Diameter d (mm) or Nominal Diameter] M6/M8

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NBNH2-ST-M6
NBNH2-ST-M8
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale

160.95 €

130 Pezzi per confezione

6 giorni 10M6

179.40 €

130 Pezzi per confezione

16 giorni 10M8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Sezione di montaggio Filettatura femmina Lavorazione sul lato NA
Profilo poligonale, tipo A triangolo Funzione aggiuntiva NA Lavorazione sedi viti di fermo NA
Materiale corpo principale Resina Corpo principale, trattamento superficie NA Sezione di attacco, materiale Ottone
Sezione di attacco, trattamento superficie NA Corpo principale, D.E. D(Ø) 30 Corpo principale, altezza t(mm) 19

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico