Albero scanalato a ricircolo di sfere economico tipo doppio

Albero scanalato a ricircolo di sfere economico tipo doppio

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LSFW30UU-[1,2]-[132-1100/1]L

Marca: NSB

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: 21 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LSFW30UU-[1,​2]-[132-1100/1]L

Codice componente
LSFW30UU-[1,​2]-[132-1100/1]L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

-

1 21 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di dado Flange Type Profilo estremità albero (sinistra) Standard Profilo estremità albero (destra) Standard
Diametro esterno albero scanalato D(φ) 30.8 Coppia High Torque Materiale dell'albero EN 1.3505 Equiv.
Lunghezza chiocciola Long Lunghezza complessiva dado L1(mm) 122 Diametro esterno dado D1(φ) 47
Coefficiente di carico dinamico base(N) 24700 Coefficiente di carico statico base(N) 44400 Tipo di ricircolo sfere Double

Supporto tecnico