Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AC608Z/4N/D |
AC608ZF/4N/D |
AC686FZZ/4N/D |
AC686FZZK/4N/D |
AC686ZZ/4N/D |
AC688ZZ/4N/D |
AC688ZZF/4N/D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Diametro esterno D (mm) | Diametro interno d1 (mm) | Larghezza B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 8 | 22 | 22 | 8 | 7 | ||
1.87 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 8 | 22 | 22 | 8 | 7 | ||
2.13 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6 | 13 | 13 | 6 | 5 | ||
2.55 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6 | 13 | 13 | 6 | 5 | ||
2.12 € | 188 | 2 giorni | 6 | 13 | 13 | 6 | 5 | ||
2.46 € | 136 |
Stesso giorno
Stock | 8 | 16 | 16 | 8 | 5 | ||
2.26 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 8 | 16 | 16 | 8 | 5 |
Loading...
Con anello esterno | piatto | Materiale anello esterno | Resina acetalica | Materiale cuscinetto | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Resistenza chimica | no | Resistenza alla corrosione | no | Temperature di esercizio, min.(° C) | -50 |
Temperature di esercizio, max.(° C) | 100 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Diametro esterno D(mm)
Diametro interno d1(mm)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali