Cremagliera temprata al laser Serie J

Cremagliera temprata al laser Serie J
  • Sconto volumi elevati
Teeth are laser hardened as standard for twice the tooth surface strength compared to conventional SRF racks, while keeping the price down.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRFD1.5-1000HLJ
SRFD1.5-1500HLJ
SRFD1.5-2000HLJ
SRFD2-1000HLJ
SRFD2-1500HLJ
SRFD2-2000HLJ
SRFD2.5-1000HLJ
SRFD2.5-1500HLJ
SRFD3-1000HLJ
SRFD3-1500HLJ
SRFD3-2000HLJ
SRFD4-1000HLJ
SRFD4-1500HLJ
SRFD4-2000HLJ
SRFD5-1000HLJ
SRFD5-1500HLJ
SRFD5-2000HLJ
SRFD6-1000HLJ
SRFD6-1500HLJ
SRFD6-2000HLJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Lunghezza complessiva
(mm)
Numero di denti effettivi Larghezza superficie
(mm)
Altezza
(mm)

229.91 €

1 Disponibile 8 giorni 101.59992121520

316.19 €

1 Disponibile 8 giorni 101.515083201520

401.98 €

1 Disponibile 8 giorni 101.520504351520

243.00 €

1 Disponibile 8 giorni 10210051602025

336.57 €

1 Disponibile 8 giorni 10215082402025

427.41 €

1 Disponibile 8 giorni 10220483262025

255.14 €

1 Disponibile 8 giorni 102.510051282530

369.19 €

1 Disponibile 8 giorni 102.515081922530

309.77 €

1 Disponibile 8 giorni 1039991063035

452.39 €

1 Disponibile 9 giorni 10315071603035

596.17 €

1 Disponibile 8 giorni 10320452173035

423.09 €

1 Disponibile 8 giorni 1041005804045

623.30 €

1 Disponibile 8 giorni 10415081204045

829.65 €

1 Disponibile 8 giorni 10420481634045

596.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1051005645050

879.34 €

1 Disponibile 8 giorni 1051508965050

1,172.79 €

1 Disponibile 8 giorni 10520421305050

829.55 €

1 Disponibile 8 giorni 106999536060

1,204.19 €

1 Disponibile 8 giorni 1061508806060

1,660.87 €

1 Disponibile 8 giorni 10620361086060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Profilo Cremagliera Dente rettificato NA
Trattamento superficie Ossido nero Lavorazione sui due lati Disponibile Grado di precisione(KHK standard) KHK R 001 – Classe 5
Materiale EN 1.1191 Equiv.

Supporto tecnico