Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Disallineamento ammesso | Applicazione | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro standard d1 (Ø) | Diametro foro standard d2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale parte disco | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con serraggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.72 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 2 | 2 | 10 | 10.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.25 | 32000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 4.0x10-8 | Con vite di fermo | ||
27.72 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 2 | 3 | 10 | 10.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.25 | 32000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 4.0x10-8 | Con vite di fermo | ||
27.72 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 2 | 4 | 10 | 10.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.25 | 32000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 4.0x10-8 | Con vite di fermo | ||
27.72 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 10 | 10.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.25 | 32000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 4.0x10-8 | Con vite di fermo | ||
27.72 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 10 | 10.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.25 | 32000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 4.0x10-8 | Con vite di fermo | ||
27.72 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 10 | 10.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.25 | 32000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 4.0x10-8 | Con vite di fermo | ||
20.37 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 2 | 2 | 10 | 10.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.15 | 26000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 4.0x10-8 | Con vite di fermo | ||
20.37 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 2 | 3 | 10 | 10.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.15 | 26000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 4.0x10-8 | Con vite di fermo | ||
20.37 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 2 | 4 | 10 | 10.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.15 | 26000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 4.0x10-8 | Con vite di fermo | ||
20.37 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 10 | 10.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.15 | 26000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 4.0x10-8 | Con vite di fermo | ||
20.37 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 10 | 10.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.15 | 26000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 4.0x10-8 | Con vite di fermo | ||
20.37 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 10 | 10.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.15 | 26000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 4.0x10-8 | Con vite di fermo | ||
29.35 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 13 | 13.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.35 | 24000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 7.0x10-8 | Con vite di fermo | ||
29.35 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 13 | 13.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.35 | 24000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 7.0x10-8 | Con vite di fermo | ||
29.35 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 3 | 5 | 13 | 13.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.35 | 24000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 7.0x10-8 | Con vite di fermo | ||
29.35 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 3 | 6 | 13 | 13.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.35 | 24000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 7.0x10-8 | Con vite di fermo | ||
29.35 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 13 | 13.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.35 | 24000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 7.0x10-8 | Con vite di fermo | ||
29.35 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 13 | 13.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.35 | 24000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 7.0x10-8 | Con vite di fermo | ||
29.35 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 4 | 6 | 13 | 13.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.35 | 24000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 7.0x10-8 | Con vite di fermo | ||
29.35 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 13 | 13.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.35 | 24000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 7.0x10-8 | Con vite di fermo | ||
29.35 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 13 | 13.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.35 | 24000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 7.0x10-8 | Con vite di fermo | ||
29.35 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 13 | 13.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.35 | 24000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 7.0x10-8 | Con vite di fermo | ||
22.02 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 13 | 13.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.25 | 20000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 7.0x10-8 | Con vite di fermo | |
22.02 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 13 | 13.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.25 | 20000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 7.0x10-8 | Con vite di fermo | |
22.02 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 3 | 5 | 13 | 13.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.25 | 20000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 7.0x10-8 | Con vite di fermo | |
22.02 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 3 | 6 | 13 | 13.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.25 | 20000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 7.0x10-8 | Con vite di fermo | ||
22.02 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 13 | 13.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.25 | 20000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 7.0x10-8 | Con vite di fermo | |
22.02 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 13 | 13.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.25 | 20000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 7.0x10-8 | Con vite di fermo | |
22.02 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 4 | 6 | 13 | 13.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.25 | 20000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 7.0x10-8 | Con vite di fermo | |
22.02 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 13 | 13.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.25 | 20000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 7.0x10-8 | Con vite di fermo | |
22.02 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 13 | 13.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.25 | 20000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 7.0x10-8 | Con vite di fermo | |
22.02 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 13 | 13.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.25 | 20000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 7.0x10-8 | Con vite di fermo | |
30.84 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 16 | 16.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.6 | 23000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | ||
30.84 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 16 | 16.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.6 | 23000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | ||
30.84 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 4 | 6 | 16 | 16.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.6 | 23000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | ||
30.84 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 4 | 6.35 | 16 | 16.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.6 | 23000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | ||
30.84 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 4 | 8 | 16 | 16.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.6 | 23000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | ||
30.84 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 16 | 16.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.6 | 23000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | ||
30.84 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 16 | 16.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.6 | 23000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | ||
30.84 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 5 | 6.35 | 16 | 16.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.6 | 23000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | ||
30.84 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 5 | 8 | 16 | 16.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.6 | 23000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | ||
30.84 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 16 | 16.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.6 | 23000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | ||
30.84 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 6 | 6.35 | 16 | 16.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.6 | 23000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | ||
30.84 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 6 | 8 | 16 | 16.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.6 | 23000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | ||
30.84 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 6.35 | 6.35 | 16 | 16.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.6 | 23000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | ||
30.84 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 6.35 | 8 | 16 | 16.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.6 | 23000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | ||
30.84 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 8 | 8 | 16 | 16.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.6 | 23000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | ||
24.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 16 | 16.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.4 | 19000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | |
24.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 16 | 16.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.4 | 19000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | |
24.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 4 | 6 | 16 | 16.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.4 | 19000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | |
24.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 4 | 6.35 | 16 | 16.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.4 | 19000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | |
24.32 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 4 | 8 | 16 | 16.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.4 | 19000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | ||
24.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 16 | 16.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.4 | 19000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | |
24.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 16 | 16.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.4 | 19000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | |
24.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 5 | 6.35 | 16 | 16.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.4 | 19000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | |
24.32 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 5 | 8 | 16 | 16.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.4 | 19000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | ||
24.32 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 16 | 16.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.4 | 19000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | ||
24.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 6 | 6.35 | 16 | 16.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.4 | 19000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | |
24.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 6 | 8 | 16 | 16.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.4 | 19000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | |
24.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 6.35 | 6.35 | 16 | 16.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.4 | 19000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo |
Loading...
Tipo | A disco | Materiale corpo | Alluminio | Categoria | Corpo giunto |
---|---|---|---|---|---|
A disco | Tipo singolo |
Configura
Stock
Proprietà di base
Disallineamento ammesso
Applicazione
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diametro foro standard d1(Ø)
Diametro foro standard d2(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Caratteristiche
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Materiale parte disco
Con serraggio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali