Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (Ø) | Lunghezza complessiva W (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con serraggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.62 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 16 | 16 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.3 | 9500 | 3.0X10-7 | A morsetto | ||
19.62 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 16 | 16 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.3 | 9500 | 3.0X10-7 | A morsetto | ||
19.62 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 16 | 16 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.3 | 9500 | 3.0X10-7 | A morsetto | ||
21.29 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 20 | 20 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.7 | 7600 | 8.7x10-7 | A morsetto | ||
21.29 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 8 | 20 | 20 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.7 | 7600 | 8.7x10-7 | A morsetto | |
21.29 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 8 | 8 | 20 | 20 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.7 | 7600 | 8.7x10-7 | A morsetto | ||
24.99 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 8 | 25 | 25 | 10,001–78,000 | Alluminio | 1.2 | 6100 | 2.7X10-6 | A morsetto | ||
24.99 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 10 | 25 | 25 | 10,001–78,000 | Alluminio | 1.2 | 6100 | 2.7X10-6 | A morsetto | ||
24.99 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 10 | 25 | 25 | 10,001–78,000 | Alluminio | 1.2 | 6100 | 2.7X10-6 | A morsetto | ||
29.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 10 | 32 | 32 | 4,001–10,000 | Alluminio | 2.5 | 4800 | 7.1x10-6 | A morsetto | ||
29.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 12 | 32 | 32 | 4,001–10,000 | Alluminio | 2.5 | 4800 | 7.1x10-6 | A morsetto | ||
29.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 14 | 32 | 32 | 4,001–10,000 | Alluminio | 2.5 | 4800 | 7.1x10-6 | A morsetto | ||
29.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 12 | 12 | 32 | 32 | 4,001–10,000 | Alluminio | 2.5 | 4800 | 7.1x10-6 | A morsetto | ||
29.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 12 | 14 | 32 | 32 | 4,001–10,000 | Alluminio | 2.5 | 4800 | 7.1x10-6 | A morsetto | ||
29.80 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 14 | 14 | 32 | 32 | 4,001–10,000 | Alluminio | 2.5 | 4800 | 7.1x10-6 | A morsetto | ||
41.67 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 14 | 14 | 40 | 44 | 4,001–10,000 | Alluminio | 5 | 4000 | 1.5x10-5 | A morsetto | ||
41.67 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 14 | 15 | 40 | 44 | 4,001–10,000 | Alluminio | 5 | 4000 | 1.5x10-5 | A morsetto | ||
41.67 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 14 | 16 | 40 | 44 | 4,001–10,000 | Alluminio | 5 | 4000 | 1.5x10-5 | A morsetto | ||
41.67 € | 1 | 11 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 14 | 18 | 40 | 44 | 4,001–10,000 | Alluminio | 5 | 4000 | 1.5x10-5 | A morsetto | ||
41.67 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 15 | 15 | 40 | 44 | 4,001–10,000 | Alluminio | 5 | 4000 | 1.5x10-5 | A morsetto | ||
41.67 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 15 | 16 | 40 | 44 | 4,001–10,000 | Alluminio | 5 | 4000 | 1.5x10-5 | A morsetto | ||
41.67 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 15 | 18 | 40 | 44 | 4,001–10,000 | Alluminio | 5 | 4000 | 1.5x10-5 | A morsetto | ||
41.67 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 16 | 16 | 40 | 44 | 4,001–10,000 | Alluminio | 5 | 4000 | 1.5x10-5 | A morsetto | ||
41.67 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 16 | 18 | 40 | 44 | 4,001–10,000 | Alluminio | 5 | 4000 | 1.5x10-5 | A morsetto | ||
41.67 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 18 | 18 | 40 | 44 | 4,001–10,000 | Alluminio | 5 | 4000 | 1.5x10-5 | A morsetto | ||
68.67 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 18 | 18 | 50 | 55 | 4,001–10,000 | Alluminio | 8 | 4000 | 7.0x10-5 | A morsetto | ||
68.67 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 18 | 20 | 50 | 55 | 4,001–10,000 | Alluminio | 8 | 4000 | 7.0x10-5 | A morsetto | ||
68.67 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 18 | 24 | 50 | 55 | 4,001–10,000 | Alluminio | 8 | 4000 | 7.0x10-5 | A morsetto | ||
68.67 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 20 | 20 | 50 | 55 | 4,001–10,000 | Alluminio | 8 | 4000 | 7.0x10-5 | A morsetto | ||
68.67 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 20 | 24 | 50 | 55 | 4,001–10,000 | Alluminio | 8 | 4000 | 7.0x10-5 | A morsetto | ||
68.67 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 24 | 24 | 50 | 55 | 4,001–10,000 | Alluminio | 8 | 4000 | 7.0x10-5 | A morsetto | ||
107.56 € | 1 | 15 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 20 | 20 | 60 | 66 | 4,001–10,000 | Alluminio | 40 | 6000 | 2.2x10-4 | A morsetto | ||
107.56 € | 1 | 15 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 20 | 24 | 60 | 66 | 4,001–10,000 | Alluminio | 40 | 6000 | 2.2x10-4 | A morsetto | ||
107.56 € | 1 | 15 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 20 | 28 | 60 | 66 | 4,001–10,000 | Alluminio | 40 | 6000 | 2.2x10-4 | A morsetto | ||
107.56 € | 1 | 15 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 24 | 24 | 60 | 66 | 4,001–10,000 | Alluminio | 40 | 6000 | 2.2x10-4 | A morsetto | ||
107.56 € | 1 | 15 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 24 | 28 | 60 | 66 | 4,001–10,000 | Alluminio | 40 | 6000 | 2.2x10-4 | A morsetto | ||
107.56 € | 1 | 15 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 28 | 28 | 60 | 66 | 4,001–10,000 | Alluminio | 40 | 6000 | 2.2x10-4 | A morsetto | ||
15.72 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.3 | 24000 | 4.4x10-7 | Con vite di fermo | ||
15.72 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.3 | 24000 | 4.4x10-7 | Con vite di fermo | ||
15.72 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 5 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.3 | 24000 | 4.4x10-7 | Con vite di fermo | ||
15.72 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 6 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.3 | 24000 | 4.4x10-7 | Con vite di fermo | ||
15.72 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.3 | 24000 | 4.4x10-7 | Con vite di fermo | ||
15.72 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.3 | 24000 | 4.4x10-7 | Con vite di fermo | ||
15.72 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 6 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.3 | 24000 | 4.4x10-7 | Con vite di fermo | ||
15.72 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.3 | 24000 | 4.4x10-7 | Con vite di fermo | ||
15.72 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.3 | 24000 | 4.4x10-7 | Con vite di fermo | ||
15.72 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 16 | 24 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.3 | 24000 | 4.4x10-7 | Con vite di fermo | ||
16.45 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.5 | 19000 | 1.5X10-6 | Con vite di fermo | ||
16.45 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.5 | 19000 | 1.5X10-6 | Con vite di fermo | |
16.45 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 8 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.5 | 19000 | 1.5X10-6 | Con vite di fermo | ||
16.71 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 10 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.5 | 19000 | 1.5X10-6 | Con vite di fermo | ||
16.45 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.5 | 19000 | 1.5X10-6 | Con vite di fermo | ||
16.45 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 8 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.5 | 19000 | 1.5X10-6 | Con vite di fermo | ||
16.45 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 10 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.5 | 19000 | 1.5X10-6 | Con vite di fermo | ||
16.45 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 8 | 8 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.5 | 19000 | 1.5X10-6 | Con vite di fermo | |
16.45 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 8 | 10 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.5 | 19000 | 1.5X10-6 | Con vite di fermo | ||
16.45 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.5 | 19000 | 1.5X10-6 | Con vite di fermo | ||
18.22 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 8 | 8 | 25 | 36 | 10,001–78,000 | Alluminio | 1 | 15000 | 3.9x10-6 | Con vite di fermo | |
18.22 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 8 | 10 | 25 | 36 | 10,001–78,000 | Alluminio | 1 | 15000 | 3.9x10-6 | Con vite di fermo | ||
18.22 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 8 | 11 | 25 | 36 | 10,001–78,000 | Alluminio | 1 | 15000 | 3.9x10-6 | Con vite di fermo |
Loading...
Applicazione | Standard | Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Elevata precisione / Gioco 0 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diam. esterno A(Ø)
Lunghezza complessiva W(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Materiale corpo
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Con serraggio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali