Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro standard d1 (Ø) | Diametro foro standard d2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con serraggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.28 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 1 | 1 | 6 | 8.4 | 10,001–78,000 | 0.3 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 2 | 5.9x10-9 | Con vite di fermo | ||
15.28 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 1 | 1.5 | 6 | 8.4 | 10,001–78,000 | 0.3 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 2 | 5.9x10-9 | Con vite di fermo | ||
15.28 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 1 | 2 | 6 | 8.4 | 10,001–78,000 | 0.3 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 2 | 5.9x10-9 | Con vite di fermo | ||
15.28 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 1.5 | 1.5 | 6 | 8.4 | 10,001–78,000 | 0.3 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 2 | 5.9x10-9 | Con vite di fermo | ||
15.28 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 1.5 | 2 | 6 | 8.4 | 10,001–78,000 | 0.3 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 2 | 5.9x10-9 | Con vite di fermo | ||
15.28 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 2 | 2 | 6 | 8.4 | 10,001–78,000 | 0.3 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 2 | 5.9x10-9 | Con vite di fermo | ||
16.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 1 | 1 | 8 | 9.6 | 10,001–78,000 | 0.5 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 2 | 2.1x10-8 | Con vite di fermo | ||
16.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 1 | 2 | 8 | 9.6 | 10,001–78,000 | 0.5 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 2 | 2.1x10-8 | Con vite di fermo | ||
16.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 1 | 3 | 8 | 9.6 | 10,001–78,000 | 0.5 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 2 | 2.1x10-8 | Con vite di fermo | ||
16.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 2 | 2 | 8 | 9.6 | 10,001–78,000 | 0.5 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 2 | 2.1x10-8 | Con vite di fermo | ||
16.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 2 | 3 | 8 | 9.6 | 10,001–78,000 | 0.5 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 2 | 2.1x10-8 | Con vite di fermo | ||
16.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 8 | 9.6 | 10,001–78,000 | 0.5 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 2 | 2.1x10-8 | Con vite di fermo | ||
16.68 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 2 | 2 | 10 | 10.2 | 10,001–78,000 | 0.8 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 1.5 | 5.2x10-8 | Con vite di fermo | ||
16.68 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 2 | 3 | 10 | 10.2 | 10,001–78,000 | 0.8 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 1.5 | 5.2x10-8 | Con vite di fermo | ||
16.68 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 2 | 4 | 10 | 10.2 | 10,001–78,000 | 0.8 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 1.5 | 5.2x10-8 | Con vite di fermo | ||
16.68 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 10 | 10.2 | 10,001–78,000 | 0.8 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 1.5 | 5.2x10-8 | Con vite di fermo | ||
16.68 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 10 | 10.2 | 10,001–78,000 | 0.8 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 1.5 | 5.2x10-8 | Con vite di fermo | ||
16.68 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 10 | 10.2 | 10,001–78,000 | 0.8 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 1.5 | 5.2x10-8 | Con vite di fermo | ||
17.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 12 | 14.2 | 10,001–78,000 | 1 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 1.5 | 1.5x10-7 | Con vite di fermo | ||
17.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 12 | 14.2 | 10,001–78,000 | 1 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 1.5 | 1.5x10-7 | Con vite di fermo | ||
17.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 5 | 12 | 14.2 | 10,001–78,000 | 1 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 1.5 | 1.5x10-7 | Con vite di fermo | ||
17.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 12 | 14.2 | 10,001–78,000 | 1 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 1.5 | 1.5x10-7 | Con vite di fermo | ||
17.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 12 | 14.2 | 10,001–78,000 | 1 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 1.5 | 1.5x10-7 | Con vite di fermo | ||
17.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 12 | 14.2 | 10,001–78,000 | 1 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 1.5 | 1.5x10-7 | Con vite di fermo | ||
18.75 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 4 | 14.5 | 16 | 4,001–10,000 | 1.6 | 10000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5x10-7 | Con vite di fermo | ||
18.75 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 14.5 | 16 | 4,001–10,000 | 1.6 | 10000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5x10-7 | Con vite di fermo | ||
18.75 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 6 | 14.5 | 16 | 4,001–10,000 | 1.6 | 10000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5x10-7 | Con vite di fermo | ||
18.75 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 6.35 | 14.5 | 16 | 4,001–10,000 | 1.6 | 10000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5x10-7 | Con vite di fermo | ||
18.75 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 8 | 14.5 | 16 | 4,001–10,000 | 1.6 | 10000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5x10-7 | Con vite di fermo | ||
18.75 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 14.5 | 16 | 4,001–10,000 | 1.6 | 10000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5x10-7 | Con vite di fermo | ||
18.75 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 6 | 14.5 | 16 | 4,001–10,000 | 1.6 | 10000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5x10-7 | Con vite di fermo | ||
18.75 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 6.35 | 14.5 | 16 | 4,001–10,000 | 1.6 | 10000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5x10-7 | Con vite di fermo | ||
18.75 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 8 | 14.5 | 16 | 4,001–10,000 | 1.6 | 10000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5x10-7 | Con vite di fermo | ||
18.75 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 14.5 | 16 | 4,001–10,000 | 1.6 | 10000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5x10-7 | Con vite di fermo | ||
18.75 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6.35 | 14.5 | 16 | 4,001–10,000 | 1.6 | 10000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5x10-7 | Con vite di fermo | ||
18.12 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 8 | 14.5 | 16 | 4,001–10,000 | 1.6 | 10000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5x10-7 | Con vite di fermo | ||
18.75 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6.35 | 6.35 | 14.5 | 16 | 4,001–10,000 | 1.6 | 10000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5x10-7 | Con vite di fermo | ||
18.75 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6.35 | 8 | 14.5 | 16 | 4,001–10,000 | 1.6 | 10000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5x10-7 | Con vite di fermo | ||
18.12 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 8 | 14.5 | 16 | 4,001–10,000 | 1.6 | 10000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5x10-7 | Con vite di fermo | ||
19.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 16.8 | 19.8 | 4,001–10,000 | 2.2 | 10000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 7.8x10-7 | Con vite di fermo | ||
19.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 6 | 16.8 | 19.8 | 4,001–10,000 | 2.2 | 10000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 7.8x10-7 | Con vite di fermo | ||
19.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 6.35 | 16.8 | 19.8 | 4,001–10,000 | 2.2 | 10000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 7.8x10-7 | Con vite di fermo | ||
19.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 8 | 16.8 | 19.8 | 4,001–10,000 | 2.2 | 10000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 7.8x10-7 | Con vite di fermo | ||
19.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 16.8 | 19.8 | 4,001–10,000 | 2.2 | 10000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 7.8x10-7 | Con vite di fermo | ||
19.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6.35 | 16.8 | 19.8 | 4,001–10,000 | 2.2 | 10000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 7.8x10-7 | Con vite di fermo | ||
19.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 8 | 16.8 | 19.8 | 4,001–10,000 | 2.2 | 10000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 7.8x10-7 | Con vite di fermo | ||
19.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6.35 | 6.35 | 16.8 | 19.8 | 4,001–10,000 | 2.2 | 10000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 7.8x10-7 | Con vite di fermo | ||
19.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6.35 | 8 | 16.8 | 19.8 | 4,001–10,000 | 2.2 | 10000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 7.8x10-7 | Con vite di fermo | ||
19.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 8 | 16.8 | 19.8 | 4,001–10,000 | 2.2 | 10000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 7.8x10-7 | Con vite di fermo | ||
21.82 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6 | 6 | 20 | 21.4 | 4,001–10,000 | 3.2 | 8000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.7x10-6 | Con vite di fermo | ||
21.82 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6 | 6.35 | 20 | 21.4 | 4,001–10,000 | 3.2 | 8000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.7x10-6 | Con vite di fermo | ||
21.82 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6 | 8 | 20 | 21.4 | 4,001–10,000 | 3.2 | 8000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.7x10-6 | Con vite di fermo | ||
21.82 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6 | 9.53 | 20 | 21.4 | 4,001–10,000 | 3.2 | 8000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.7x10-6 | Con vite di fermo | ||
21.82 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6 | 10 | 20 | 21.4 | 4,001–10,000 | 3.2 | 8000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.7x10-6 | Con vite di fermo | ||
21.82 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6 | 12 | 20 | 21.4 | 4,001–10,000 | 3.2 | 8000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.7x10-6 | Con vite di fermo | ||
21.82 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6.35 | 6.35 | 20 | 21.4 | 4,001–10,000 | 3.2 | 8000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.7x10-6 | Con vite di fermo | ||
21.82 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6.35 | 8 | 20 | 21.4 | 4,001–10,000 | 3.2 | 8000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.7x10-6 | Con vite di fermo | ||
21.82 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6.35 | 9.53 | 20 | 21.4 | 4,001–10,000 | 3.2 | 8000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.7x10-6 | Con vite di fermo | ||
21.82 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6.35 | 10 | 20 | 21.4 | 4,001–10,000 | 3.2 | 8000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.7x10-6 | Con vite di fermo | ||
21.82 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6.35 | 12 | 20 | 21.4 | 4,001–10,000 | 3.2 | 8000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.7x10-6 | Con vite di fermo |
Loading...
Tipo | Oldham | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Lunga durata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | Materiale corpo | Acciaio inox | Categoria | Corpo giunto |
Materiale paracolpi | Resina rinforzata in carbonio | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::80 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diametro foro standard d1(Ø)
Diametro foro standard d2(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Con serraggio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali