Giunti Oldham / bloccaggio a vite, fissaggio al mozzo / 1 disco: POM / corpo: alluminio / fJ, FJU / ADVANCED

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FJ44-14-14
FJ44-14-15
FJ44-14-16
FJ44-14-18
FJ44-14-20
FJ44-14-22
FJ44-15-15
FJ44-15-16
FJ44-15-18
FJ44-15-20
FJ44-15-22
FJ44-16-16
FJ44-16-18
FJ44-16-20
FJ44-16-22
FJ44-18-18
FJ44-18-20
FJ44-18-22
FJ44-20-20
FJ44-20-22
FJ44-22-22
FJ55-18-18
FJ55-18-20
FJ55-18-22
FJ55-18-25
FJ55-18-26
FJ55-20-20
FJ55-20-22
FJ55-20-25
FJ55-20-26
FJ55-22-22
FJ55-22-25
FJ55-22-26
FJ55-25-25
FJ55-25-26
FJ55-26-26
FJ70-22-22
FJ70-22-25
FJ70-22-28
FJ70-22-30
FJ70-22-35
FJ70-22-38
FJ70-25-25
FJ70-25-28
FJ70-25-30
FJ70-25-35
FJ70-25-38
FJ70-28-28
FJ70-28-30
FJ70-28-35
FJ70-28-38
FJ70-30-30
FJ70-30-35
FJ70-30-38
FJ70-35-35
FJ70-35-38
FJ70-38-38
FJU44-14-14
FJU44-14-15
FJU44-14-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diametro foro standard d1
(Ø)
Diametro foro standard d2
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Con serraggio

75.72 €

1 9 giorni 1020.01–50.001414444610,001–78,00030120000.41–1.00.7-25~854x10-5Con vite di fermo

75.72 €

1 9 giorni 1020.01–50.001415444610,001–78,00030120000.41–1.00.7-25~854x10-5Con vite di fermo

75.72 €

1 9 giorni 1020.01–50.001416444610,001–78,00030120000.41–1.00.7-25~854x10-5Con vite di fermo

75.72 €

1 9 giorni 1020.01–50.001418444610,001–78,00030120000.41–1.00.7-25~854x10-5Con vite di fermo

75.72 €

1 9 giorni 1020.01–50.001420444610,001–78,00030120000.41–1.00.7-25~854x10-5Con vite di fermo

75.72 €

1 9 giorni 1020.01–50.001422444610,001–78,00030120000.41–1.00.7-25~854x10-5Con vite di fermo

75.72 €

1 9 giorni 1020.01–50.001515444610,001–78,00030120000.41–1.00.7-25~804x10-5Con vite di fermo

75.72 €

1 9 giorni 1020.01–50.001516444610,001–78,00030120000.41–1.00.7-25~804x10-5Con vite di fermo

75.72 €

1 9 giorni 1020.01–50.001518444610,001–78,00030120000.41–1.00.7-25~804x10-5Con vite di fermo

75.72 €

1 9 giorni 1020.01–50.001520444610,001–78,00030120000.41–1.00.7-25~804x10-5Con vite di fermo

75.72 €

1 9 giorni 1020.01–50.001522444610,001–78,00030120000.41–1.00.7-25~804x10-5Con vite di fermo

75.72 €

1 9 giorni 1020.01–50.001616444610,001–78,00030120000.41–1.00.7-25~804x10-5Con vite di fermo

75.72 €

1 9 giorni 1020.01–50.001618444610,001–78,00030120000.41–1.00.7-25~804x10-5Con vite di fermo

75.72 €

1 9 giorni 1020.01–50.001620444610,001–78,00030120000.41–1.00.7-25~804x10-5Con vite di fermo

75.72 €

1 9 giorni 1020.01–50.001622444610,001–78,00030120000.41–1.00.7-25~804x10-5Con vite di fermo

75.72 €

1 9 giorni 1020.01–50.001818444610,001–78,00030120000.41–1.00.7-25~804x10-5Con vite di fermo

75.72 €

1 9 giorni 1020.01–50.001820444610,001–78,00030120000.41–1.00.7-25~804x10-5Con vite di fermo

75.72 €

1 9 giorni 1020.01–50.001822444610,001–78,00030120000.41–1.00.7-25~804x10-5Con vite di fermo

75.72 €

1 9 giorni 1020.01–50.002020444610,001–78,00030120000.41–1.00.7-25~804x10-5Con vite di fermo

75.72 €

1 9 giorni 1020.01–50.002022444610,001–78,00030120000.41–1.00.7-25~804x10-5Con vite di fermo

75.72 €

1 9 giorni 1020.01–50.002222444610,001–78,00030120000.41–1.00.7-25~804x10-5Con vite di fermo

91.97 €

1 9 giorni 1020.01–50.00181855574,001–10,00045100000.41–1.01-25~8011x10-5Con vite di fermo

91.97 €

1 9 giorni 1020.01–50.00182055574,001–10,00045100000.41–1.01-25~8011x10-5Con vite di fermo

91.97 €

1 9 giorni 1020.01–50.00182255574,001–10,00045100000.41–1.01-25~8011x10-5Con vite di fermo

91.97 €

1 9 giorni 1020.01–50.00182555574,001–10,00045100000.41–1.01-25~8011x10-5Con vite di fermo

91.97 €

1 9 giorni 1020.01–50.00182655574,001–10,00045100000.41–1.01-25~8011x10-5Con vite di fermo

91.97 €

1 9 giorni 1020.01–50.00202055574,001–10,00045100000.41–1.01-25~8011x10-5Con vite di fermo

91.97 €

1 9 giorni 1020.01–50.00202255574,001–10,00045100000.41–1.01-25~8011x10-5Con vite di fermo

91.97 €

1 9 giorni 1020.01–50.00202555574,001–10,00045100000.41–1.01-25~8011x10-5Con vite di fermo

91.97 €

1 9 giorni 1020.01–50.00202655574,001–10,00045100000.41–1.01-25~8011x10-5Con vite di fermo

91.97 €

1 9 giorni 1020.01–50.00222255574,001–10,00045100000.41–1.01-25~8011x10-5Con vite di fermo

91.97 €

1 9 giorni 1020.01–50.00222555574,001–10,00045100000.41–1.01-25~8011x10-5Con vite di fermo

91.97 €

1 9 giorni 1020.01–50.00222655574,001–10,00045100000.41–1.01-25~8011x10-5Con vite di fermo

91.97 €

1 9 giorni 1020.01–50.00252555574,001–10,00045100000.41–1.01-25~8011x10-5Con vite di fermo

91.97 €

1 9 giorni 1020.01–50.00252655574,001–10,00045100000.41–1.01-25~8011x10-5Con vite di fermo

91.97 €

1 9 giorni 1020.01–50.00262655574,001–10,00045100000.41–1.01-25~8011x10-5Con vite di fermo

115.95 €

1 9 giorni 1050.01–100.00222269774,001–10,0008080001.1–3.01.2-25~8040x10-5Con vite di fermo

115.95 €

1 9 giorni 1050.01–100.00222569774,001–10,0008080001.1–3.01.2-25~8040x10-5Con vite di fermo

115.95 €

1 9 giorni 1050.01–100.00222869774,001–10,0008080001.1–3.01.2-25~8040x10-5Con vite di fermo

115.95 €

1 9 giorni 1050.01–100.00223069774,001–10,0008080001.1–3.01.2-25~8040x10-5Con vite di fermo

115.95 €

1 9 giorni 1050.01–100.00223569774,001–10,0008080001.1–3.01.2-25~8040x10-5Con vite di fermo

115.95 €

1 9 giorni 1050.01–100.00223869774,001–10,0008080001.1–3.01.2-25~8040x10-5Con vite di fermo

115.95 €

1 9 giorni 1050.01–100.00252569774,001–10,0008080001.1–3.01.2-25~8040x10-5Con vite di fermo

115.95 €

1 9 giorni 1050.01–100.00252869774,001–10,0008080001.1–3.01.2-25~8040x10-5Con vite di fermo

115.95 €

1 9 giorni 1050.01–100.00253069774,001–10,0008080001.1–3.01.2-25~8040x10-5Con vite di fermo

115.95 €

1 9 giorni 1050.01–100.00253569774,001–10,0008080001.1–3.01.2-25~8040x10-5Con vite di fermo

115.95 €

1 9 giorni 1050.01–100.00253869774,001–10,0008080001.1–3.01.2-25~8040x10-5Con vite di fermo

115.95 €

1 9 giorni 1050.01–100.00282869774,001–10,0008080001.1–3.01.2-25~8040x10-5Con vite di fermo

115.95 €

1 9 giorni 1050.01–100.00283069774,001–10,0008080001.1–3.01.2-25~8040x10-5Con vite di fermo

115.95 €

1 9 giorni 1050.01–100.00283569774,001–10,0008080001.1–3.01.2-25~8040x10-5Con vite di fermo

115.95 €

1 9 giorni 1050.01–100.00283869774,001–10,0008080001.1–3.01.2-25~8040x10-5Con vite di fermo

115.95 €

1 9 giorni 1050.01–100.00303069774,001–10,0008080001.1–3.01.2-25~8040x10-5Con vite di fermo

115.95 €

1 9 giorni 1050.01–100.00303569774,001–10,0008080001.1–3.01.2-25~8040x10-5Con vite di fermo

115.95 €

1 9 giorni 1050.01–100.00303869774,001–10,0008080001.1–3.01.2-25~8040x10-5Con vite di fermo

115.95 €

1 9 giorni 1050.01–100.00353569774,001–10,0008080001.1–3.01.2-25~8040x10-5Con vite di fermo

115.95 €

1 9 giorni 1050.01–100.00353869774,001–10,0008080001.1–3.01.2-25~8040x10-5Con vite di fermo

115.95 €

1 9 giorni 1050.01–100.00383869774,001–10,0008080001.1–3.01.2-25~8040x10-5Con vite di fermo

88.75 €

1 9 giorni 1020.01–50.00141444464,001–10,00026100000.41–1.00.7-25~804x10-5A morsetto

88.75 €

1 9 giorni 1020.01–50.00141544464,001–10,00026100000.41–1.00.7-25~804x10-5A morsetto

88.75 €

1 9 giorni 1020.01–50.00141644464,001–10,00026100000.41–1.00.7-25~804x10-5A morsetto

Loading...

Informazioni di base

Tipo Oldham Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità Applicazione Standard / Servomotore
Caratteristiche Elevata rigidità torsionale / Elevata precisione / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza / Ambiente pulito Materiale corpo Alluminio Categoria Corpo giunto
Disallineamento angolare ammesso(deg) 1.5 Materiale paracolpi Resina acetalica

Supporto tecnico