Giunti Oldham / fissaggio selezionabile / 1 disco: alluminio-bronzo / corpo: acciaio inox / FSPJ, FSPJU / ADVANCED

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FSPJ45-15K5-15K5
FSPJ45-15K5-18K6
FSPJ45-15K5-20K6
FSPJ45-15K5-22K6
FSPJ45-18K6-18K6
FSPJ45-18K6-20K6
FSPJ45-18K6-22K6
FSPJ45-20K6-20K6
FSPJ45-20K6-22K6
FSPJ45-22K6-22K6
FSPJ55-18K6-18K6
FSPJ55-18K6-20K6
FSPJ55-18K6-22K6
FSPJ55-18K6-25K8
FSPJ55-18K6-28K8
FSPJ55-20K6-20K6
FSPJ55-20K6-22K6
FSPJ55-20K6-25K8
FSPJ55-20K6-28K8
FSPJ55-22K6-22K6
FSPJ55-22K6-25K8
FSPJ55-22K6-28K8
FSPJ55-25K8-25K8
FSPJ55-25K8-28K8
FSPJ55-28K8-28K8
FSPJ70-20K6-20K6
FSPJ70-20K6-22K6
FSPJ70-20K6-25K8
FSPJ70-20K6-28K8
FSPJ70-20K6-30K8
FSPJ70-20K6-32K10
FSPJ70-20K6-35K10
FSPJ70-22K6-22K6
FSPJ70-22K6-25K8
FSPJ70-22K6-28K8
FSPJ70-22K6-30K8
FSPJ70-22K6-32K10
FSPJ70-22K6-35K10
FSPJ70-25K8-25K8
FSPJ70-25K8-28K8
FSPJ70-25K8-30K8
FSPJ70-25K8-32K10
FSPJ70-25K8-35K10
FSPJ70-28K8-28K8
FSPJ70-28K8-30K8
FSPJ70-28K8-32K10
FSPJ70-28K8-35K10
FSPJ70-30K8-30K8
FSPJ70-30K8-32K10
FSPJ70-30K8-35K10
FSPJ70-32K10-32K10
FSPJ70-32K10-35K10
FSPJ70-35K10-35K10
FSPJU45-15K5-15K5
FSPJU45-15K5-16K5
FSPJU45-15K5-18K6
FSPJU45-15K5-20K6
FSPJU45-16K5-16K5
FSPJU45-16K5-18K6
FSPJU45-16K5-20K6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diametro foro standard d1
(Ø)
Diametro foro standard d2
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Con serraggio Larghezza sede chiavetta K (lato d1) Larghezza sede chiavetta K (lato d2)

158.14 €

1 15 giorni 1050.01–100.0015154543.660100000.41–1.010.20.31.7x10-4Con vite di fermo55

158.14 €

1 15 giorni 1050.01–100.0015184543.660100000.41–1.010.20.31.7x10-4Con vite di fermo56

158.14 €

1 15 giorni 1050.01–100.0015204543.660100000.41–1.010.20.31.7x10-4Con vite di fermo56

158.14 €

1 15 giorni 1050.01–100.0015224543.660100000.41–1.010.20.31.7x10-4Con vite di fermo56

158.14 €

1 15 giorni 1050.01–100.0018184543.660100000.41–1.010.20.31.7x10-4Con vite di fermo66

158.14 €

1 15 giorni 1050.01–100.0018204543.660100000.41–1.010.20.31.7x10-4Con vite di fermo66

158.14 €

1 15 giorni 1050.01–100.0018224543.660100000.41–1.010.20.31.7x10-4Con vite di fermo66

158.14 €

1 15 giorni 1050.01–100.0020204543.660100000.41–1.010.20.31.7x10-4Con vite di fermo66

158.14 €

1 15 giorni 1050.01–100.0020224543.660100000.41–1.010.20.31.7x10-4Con vite di fermo66

158.14 €

1 15 giorni 1050.01–100.0022224543.660100000.41–1.010.20.31.7x10-4Con vite di fermo66

222.40 €

1 15 giorni 1050.01–100.0018185549.490100001.1–3.01.20.20.53.3x10-4Con vite di fermo66

222.40 €

1 15 giorni 1050.01–100.0018205549.490100001.1–3.01.20.20.53.3x10-4Con vite di fermo66

222.40 €

1 15 giorni 1050.01–100.0018225549.490100001.1–3.01.20.20.53.3x10-4Con vite di fermo66

222.40 €

1 15 giorni 1050.01–100.0018255549.490100001.1–3.01.20.20.53.3x10-4Con vite di fermo68

222.40 €

1 15 giorni 1050.01–100.0018285549.490100001.1–3.01.20.20.53.3x10-4Con vite di fermo68

222.40 €

1 15 giorni 1050.01–100.0020205549.490100001.1–3.01.20.20.53.3x10-4Con vite di fermo66

222.40 €

1 15 giorni 1050.01–100.0020225549.490100001.1–3.01.20.20.53.3x10-4Con vite di fermo66

222.40 €

1 15 giorni 1050.01–100.0020255549.490100001.1–3.01.20.20.53.3x10-4Con vite di fermo68

222.40 €

1 15 giorni 1050.01–100.0020285549.490100001.1–3.01.20.20.53.3x10-4Con vite di fermo68

222.40 €

1 15 giorni 1050.01–100.0022225549.490100001.1–3.01.20.20.53.3x10-4Con vite di fermo66

222.40 €

1 15 giorni 1050.01–100.0022255549.490100001.1–3.01.20.20.53.3x10-4Con vite di fermo68

222.40 €

1 15 giorni 1050.01–100.0022285549.490100001.1–3.01.20.20.53.3x10-4Con vite di fermo68

222.40 €

1 15 giorni 1050.01–100.0025255549.490100001.1–3.01.20.20.53.3x10-4Con vite di fermo88

222.40 €

1 15 giorni 1050.01–100.0025285549.490100001.1–3.01.20.20.53.3x10-4Con vite di fermo88

222.40 €

1 15 giorni 1050.01–100.0028285549.490100001.1–3.01.20.20.53.3x10-4Con vite di fermo88

314.47 €

1 15 giorni 10100–inf. a 50020207057160100001.1–3.01.60.20.61.1x10-3Con vite di fermo66

314.47 €

1 15 giorni 10100–inf. a 50020227057160100001.1–3.01.60.20.61.1x10-3Con vite di fermo66

314.47 €

1 15 giorni 10100–inf. a 50020257057160100001.1–3.01.60.20.61.1x10-3Con vite di fermo68

314.47 €

1 15 giorni 10100–inf. a 50020287057160100001.1–3.01.60.20.61.1x10-3Con vite di fermo68

314.47 €

1 15 giorni 10100–inf. a 50020307057160100001.1–3.01.60.20.61.1x10-3Con vite di fermo68

314.47 €

1 15 giorni 10100–inf. a 50020327057160100001.1–3.01.60.20.61.1x10-3Con vite di fermo610

314.47 €

1 15 giorni 10100–inf. a 50020357057160100001.1–3.01.60.20.61.1x10-3Con vite di fermo610

314.47 €

1 15 giorni 10100–inf. a 50022227057160100001.1–3.01.60.20.61.1x10-3Con vite di fermo66

314.47 €

1 15 giorni 10100–inf. a 50022257057160100001.1–3.01.60.20.61.1x10-3Con vite di fermo68

314.47 €

1 15 giorni 10100–inf. a 50022287057160100001.1–3.01.60.20.61.1x10-3Con vite di fermo68

314.47 €

1 15 giorni 10100–inf. a 50022307057160100001.1–3.01.60.20.61.1x10-3Con vite di fermo68

314.47 €

1 15 giorni 10100–inf. a 50022327057160100001.1–3.01.60.20.61.1x10-3Con vite di fermo610

314.47 €

1 15 giorni 10100–inf. a 50022357057160100001.1–3.01.60.20.61.1x10-3Con vite di fermo610

314.47 €

1 15 giorni 10100–inf. a 50025257057160100001.1–3.01.60.20.61.1x10-3Con vite di fermo88

314.47 €

1 15 giorni 10100–inf. a 50025287057160100001.1–3.01.60.20.61.1x10-3Con vite di fermo88

314.47 €

1 15 giorni 10100–inf. a 50025307057160100001.1–3.01.60.20.61.1x10-3Con vite di fermo88

314.47 €

1 15 giorni 10100–inf. a 50025327057160100001.1–3.01.60.20.61.1x10-3Con vite di fermo810

314.47 €

1 15 giorni 10100–inf. a 50025357057160100001.1–3.01.60.20.61.1x10-3Con vite di fermo810

314.47 €

1 15 giorni 10100–inf. a 50028287057160100001.1–3.01.60.20.61.1x10-3Con vite di fermo88

314.47 €

1 15 giorni 10100–inf. a 50028307057160100001.1–3.01.60.20.61.1x10-3Con vite di fermo88

314.47 €

1 15 giorni 10100–inf. a 50028327057160100001.1–3.01.60.20.61.1x10-3Con vite di fermo810

314.47 €

1 15 giorni 10100–inf. a 50028357057160100001.1–3.01.60.20.61.1x10-3Con vite di fermo810

314.47 €

1 15 giorni 10100–inf. a 50030307057160100001.1–3.01.60.20.61.1x10-3Con vite di fermo88

314.47 €

1 15 giorni 10100–inf. a 50030327057160100001.1–3.01.60.20.61.1x10-3Con vite di fermo810

314.47 €

1 15 giorni 10100–inf. a 50030357057160100001.1–3.01.60.20.61.1x10-3Con vite di fermo810

314.47 €

1 15 giorni 10100–inf. a 50032327057160100001.1–3.01.60.20.61.1x10-3Con vite di fermo1010

314.47 €

1 15 giorni 10100–inf. a 50032357057160100001.1–3.01.60.20.61.1x10-3Con vite di fermo1010

314.47 €

1 15 giorni 10100–inf. a 50035357057160100001.1–3.01.60.20.61.1x10-3Con vite di fermo1010

218.74 €

1 15 giorni 1020.01–50.00151545465050000.41–1.00.80.50.31.8X10-4A morsetto55

218.74 €

1 15 giorni 1020.01–50.00151645465050000.41–1.00.80.50.31.8X10-4A morsetto55

218.74 €

1 15 giorni 1020.01–50.00151845465050000.41–1.00.80.50.31.8X10-4A morsetto56

218.74 €

1 15 giorni 1020.01–50.00152045465050000.41–1.00.80.50.31.8X10-4A morsetto56

218.74 €

1 15 giorni 1020.01–50.00161645465050000.41–1.00.80.50.31.8X10-4A morsetto55

218.74 €

1 15 giorni 1020.01–50.00161845465050000.41–1.00.80.50.31.8X10-4A morsetto56

218.74 €

1 15 giorni 1020.01–50.00162045465050000.41–1.00.80.50.31.8X10-4A morsetto56

Loading...

Informazioni di base

Tipo Oldham Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard / Servomotore
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 4,001–10,000 Caratteristiche Elevata rigidità torsionale Materiale corpo Acciaio inox
Categoria Corpo giunto Materiale paracolpi Cupralluminio

Supporto tecnico