Inserto senza linguetta, filettatura unificata grossa

Inserto senza linguetta, filettatura unificata grossa
  • Sconto volumi elevati
Unified size tangless insert that reduces the number of work steps and greatly reduces working cost compared to inserts with a tang.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2TNC-1/4-20X1D
2TNC-1/4-20X1.5D
2TNC-1/4-20X2D
2TNC-2-56X1D
2TNC-2-56X1.5D
2TNC-2-56X2D
2TNC-3/8-16X1D
2TNC-3/8-16X1.5D
2TNC-3/8-16X2D
2TNC-4-40X1D
2TNC-4-40X1.5D
2TNC-4-40X2D
2TNC-5/16-18X1D
2TNC-5/16-18X1.5D
2TNC-5/16-18X2D
2TNC-6-32X1D
2TNC-6-32X1.5D
2TNC-6-32X2D
2TNC-8-32X1D
2TNC-8-32X1.5D
2TNC-8-32X2D
2TNC-10-24X1D
2TNC-10-24X1.5D
2TNC-10-24X2D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. filettatura (dopo l’inserimento), unificata
(pollici)
Lunghezza nominale Misura

1.07 €

50 Disponibile 7 giorni 101/41DU1/4-20

1.10 €

50 Disponibile 7 giorni 101/41.5DU1/4-20

1.14 €

50 Disponibile 7 giorni 101/42DU1/4-20

0.98 €

50 Disponibile 5 giorni 1021DU2-56

1.04 €

50 Disponibile 7 giorni 1021.5DU2-56

1.07 €

50 Disponibile 5 giorni 1022DU2-56

1.32 €

50 Disponibile 7 giorni 103/81DU3/8-16

1.38 €

50 Disponibile 7 giorni 103/81.5DU3/8-16

1.42 €

50 Disponibile 7 giorni 103/82DU3/8-16

1.00 €

50 Disponibile 7 giorni 1041DU4-40

1.04 €

50 Disponibile 7 giorni 1041.5DU4-40

1.10 €

50 Disponibile 7 giorni 1042DU4-40

1.14 €

50 Disponibile 7 giorni 105/161DU5/16-18

1.18 €

50 Disponibile 7 giorni 105/161.5DU5/16-18

1.20 €

50 Disponibile 7 giorni 105/162DU5/16-18

1.00 €

50 5 giorni 1061DU6-32

1.04 €

50 Disponibile 7 giorni 1061.5DU6-32

1.10 €

50 Disponibile 7 giorni 1062DU6-32

1.00 €

50 Disponibile 7 giorni 1081DU8-32

1.04 €

50 Disponibile 7 giorni 1081.5DU8-32

1.10 €

50 Disponibile 7 giorni 1082DU8-32

1.04 €

50 Disponibile 7 giorni 10101DU10-24

1.07 €

50 Disponibile 7 giorni 10101.5DU10-24

1.12 €

50 Disponibile 7 giorni 10102DU10-24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Senza linguetta Applicazione Metallo leggero / Ghisa / Resina per uso generico Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
A vite Filettatura unificata (grossa) Ambiente d'esercizio Elementi per settore aerospaziale / Settore automobilistico

Supporto tecnico