Maniglia profilata (A4-35.P)

Maniglia profilata (A4-35.P)
  • Sconto volumi elevati
Profilo d'alluminio, supporto maniglia poliammide PA6, caricato con sfere di vetro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A4-35.P200.N01
A4-35.P200.N04
A4-35.P200.S01
A4-35.P200.S04
A4-35.P250.N01
A4-35.P250.N04
A4-35.P250.S01
A4-35.P250.S04
A4-35.P300.N01
A4-35.P300.N04
A4-35.P300.S01
A4-35.P300.S04
A4-35.P400.N01
A4-35.P400.N04
A4-35.P400.S01
A4-35.P400.S04
A4-35.P500.N01
A4-35.P500.N04
A4-35.P500.S01
A4-35.P500.S04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Colore della maniglia

38.12 €

1 Disponibile 9 giorni 10200200220Supporti e barra argento

38.86 €

1 Disponibile 9 giorni 10200200220Supporti argento barra nero

34.66 €

1 Disponibile 9 giorni 10200200220Supporti nero barra argento

36.36 €

1 Disponibile 9 giorni 10200200220Supporti e barra nero

40.54 €

1 Disponibile 9 giorni 10250250270Supporti e barra argento

41.40 €

1 Disponibile 9 giorni 10250250270Supporti argento barra nero

37.16 €

1 Disponibile 9 giorni 10250250270Supporti nero barra argento

39.02 €

1 Disponibile 9 giorni 10250250270Supporti e barra nero

43.08 €

1 Disponibile 9 giorni 10300300320Supporti e barra argento

43.90 €

1 Disponibile 9 giorni 10300300320Supporti argento barra nero

39.78 €

1 Disponibile 9 giorni 10300300320Supporti nero barra argento

42.50 €

1 Disponibile 9 giorni 10300300320Supporti e barra nero

47.92 €

1 Disponibile 9 giorni 10400400420Supporti e barra argento

48.96 €

1 Disponibile 9 giorni 10400400420Supporti argento barra nero

44.72 €

1 Disponibile 9 giorni 10400400420Supporti nero barra argento

46.80 €

1 Disponibile 9 giorni 10400400420Supporti e barra nero

52.76 €

1 Disponibile 9 giorni 10500500520Supporti e barra argento

54.12 €

1 Disponibile 9 giorni 10500500520Supporti argento barra nero

49.76 €

1 Disponibile 9 giorni 10500500520Supporti nero barra argento

52.08 €

1 Disponibile 9 giorni 10500500520Supporti e barra nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 65 Carico applicato(N) 1000
Corpo principale, trattamento superficie Rivestimento Metodo di montaggio Maschiati Spessore maniglia D(mm) 35
Profilo sezione trasversale maniglia Altro Fissaggio M M8 Materiale AlMgSi 0.5, PA6
Trattamento di superficie Anodizzato

Supporto tecnico