Maniglia profilata (A7-13)

Maniglia profilata (A7-13)
  • Sconto volumi elevati
Supporto maniglia e profilato di giunzione in alluminio estruso AlMgSi 0,5; sabbiato con sfere di vetro, satinato ed anodizzato in colore naturale oppure nero.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A7-13.F100.11
A7-13.F100.14
A7-13.F120.11
A7-13.F120.14
A7-13.F140.11
A7-13.F140.14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Colore della maniglia

34.58 €

1 Disponibile 7 giorni 10100100Argento

36.66 €

1 Disponibile 7 giorni 10100100Nero

35.84 €

1 Disponibile 7 giorni 10120120Argento

37.92 €

1 Disponibile 7 giorni 10120120Nero

37.76 €

1 Disponibile 7 giorni 10140140Argento

39.84 €

1 Disponibile 7 giorni 10140140Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 39 Carico applicato(N) 1000
Corpo principale, trattamento superficie Rivestimento Metodo di montaggio Foro rotondo Spessore maniglia D(mm) 20
Profilo sezione trasversale maniglia Altro Fissaggio M M5 Materiale AlMgSi 0.5
Trattamento di superficie Anodizzato Versione A

Supporto tecnico