Maniglia a staffa (AE-10)

Maniglia a staffa (AE-10)
  • Sconto volumi elevati
Alluminio tondo. Barilata, opaca e colori naturali oppure nera anodizzata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Handle Series AE

Product Description

Material and surface

Round bar aluminium ø 10 mm, AlMgSi 0.5; anodized with a matt finish in natural or black colour.

Stress resistance

min. 500 N.

Note

Other dimensions available on request.

Drawing

Type AE

Technical Data

Type AEStandard 
 natural colourblack
AOrder no.Order no.
86AE-10.086.01AE-10.086.04
120AE-10.120.01AE-10.120.04
180AE-10.180.01AE-10.180.04
All dimensions in mm.

Application Example

Codice componente
AE-10.086.01
AE-10.086.04
AE-10.120.01
AE-10.120.04
AE-10.180.01
AE-10.180.04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Colore della maniglia

8.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108686Argento

9.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108686Nero

10.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10120120Argento

11.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10120120Nero

11.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10180180Argento

12.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10180180Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Deformazione
Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 45 Carico applicato(N) 500
Corpo principale, trattamento superficie Rivestimento Metodo di montaggio Maschiati Spessore maniglia D(mm) 10
Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo Fissaggio M M5 Materiale AlMgSi 0.5
Trattamento di superficie Anodizzato

Supporto tecnico