Maniglia ad arco (BG-35)

Maniglia ad arco (BG-35)
  • Sconto volumi elevati
Pallinata con sfere di vetro, pregiata versione anodizzata semilucida in colori naturali o nero.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Bow Type Handles BG

Product Description

Material and surface

Oval profiled aluminium AlMgSi 0.5.
Glass ball blasted, anodized in a special quality, satin finish in natural colour or black.

Stress resistance

min. 1.000 N.

Note

Any desired handle lengths and surface treatments on request.

Drawing

Type BG-35.400

Type BG-35.600
         BG-35.800
Note: Outer dimensions may deviate depending on production.

Technical Data

  Anodizing versions 
  natural colourblack
ALOrder no.Order no.
400480BG-35.400.11BG-35.400.14
600680BG-35.600.11BG-35.600.14
800880BG-35.800.11BG-35.800.14
All dimensions in mm.
Codice componente
BG-35.400.11
BG-35.400.14
BG-35.600.11
BG-35.600.14
BG-35.800.11
BG-35.800.14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Colore della maniglia

102.72 €

1 Disponibile 12 giorni 10400400480Argento

113.08 €

1 Disponibile 12 giorni 10400400480Nero

122.58 €

1 Disponibile 12 giorni 10600600680Argento

134.86 €

1 Disponibile 12 giorni 10600600680Nero

138.56 €

1 Disponibile 12 giorni 10800800880Argento

152.44 €

1 Disponibile 12 giorni 10800800880Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo ad arco A U Dritto
Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 62 Carico applicato(N) 1000
Corpo principale, trattamento superficie Rivestimento Metodo di montaggio Maschiati Spessore maniglia D(mm) 35
Profilo sezione trasversale maniglia Altro Fissaggio M M8 Materiale AlMgSi 0.5
Trattamento di superficie Anodizzato

Supporto tecnico