Maniglia a staffa (EB-15)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EB-15.R150.33
EB-15.R200.33
EB-15.R250.33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)

96.86 €

1 Disponibile 9 giorni 10150150

100.48 €

1 Disponibile 9 giorni 10200200

103.92 €

1 Disponibile 9 giorni 10250250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale EN 1.4301 Equiv. Altezza H(mm) 58 Carico applicato(N) 1000
Corpo principale, trattamento superficie Spazzolatura Metodo di montaggio Maschiati Spessore maniglia D(mm) 15
Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo Fissaggio M M6 Materiale 1.4404 (316L)
Trattamento di superficie Levigato, spazzolato

Supporto tecnico