Maniglia pieghevole (EE-01) (Codici componente - Download CAD)

Maniglia pieghevole (EE-01)
  • Sconto volumi elevati
Acciaio inox sottoposto a pulitura elettrolitica lucidante, utensile n. 1.4301. con molla di richiamo per passare dalla posizione di lavoro a quella di riposo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EE-01.R075.39

Stainless Steel Installation Handle EE

Product Description


Collapsible stainless steel handles with small installation depth, for devices and clapping doors.

Material and surface

Stainless steel high gloss electropolished, material no. 1.4301.

Design features

With pull-back spring from the working to the resting position.

Stress resistance

min. 200 N.

Drawing

Type EE-01Mounting cutout
Order no.
EE-01.R075.39
All dimensions in mm.
Codice componente
EE-01.R075.39
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

15.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Con piastra Materiale corpo principale EN 1.4301 Equiv. Carico applicato(N) 200
Corpo principale, trattamento superficie Superficie specchio Metodo di montaggio Foro rotondo Fissaggio M M4
Materiale 1.4301 (304) Trattamento di superficie Pulitura elettrolitica lucidante a specchio

Si trova sulla pagina di Maniglia pieghevole (EE-01), il codice articolo è il seguente: EE-01.R075.39.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EE-01.R075.39.

Supporto tecnico