Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EO-20.100.31 |
EO-20.100.36 |
EO-20.120.31 |
EO-20.120.36 |
EO-20.160.31 |
EO-20.160.36 |
EO-20.180.31 |
EO-20.180.36 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo P (mm) | Corpo principale, trattamento superficie | Distanza da avvitare A (mm) | Trattamento di superficie | Versione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04 € | 2 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 100 | Spazzolatura | 100 | Levigato, spazzolato | A | |
33.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | Lucidatura elettrolitica | 100 | Sabbiato, elettrolucidato | B | |
32.14 € | 2 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 120 | Spazzolatura | 120 | Levigato, spazzolato | A | |
36.36 € | 2 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 120 | Lucidatura elettrolitica | 120 | Sabbiato, elettrolucidato | B | |
37.62 € | 2 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 160 | Spazzolatura | 160 | Levigato, spazzolato | A | |
37.60 € | 8 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 160 | Lucidatura elettrolitica | 160 | Sabbiato, elettrolucidato | B | |
40.72 € | 2 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 180 | Spazzolatura | 180 | Levigato, spazzolato | A | |
46.76 € | 2 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 180 | Lucidatura elettrolitica | 180 | Sabbiato, elettrolucidato | B |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | EN 1.4301 Equiv. | Altezza H(mm) | 50 | Carico applicato(N) | 1000 |
Metodo di montaggio | Maschiati | Spessore maniglia D(mm) | 20 | Profilo sezione trasversale maniglia | Altro |
Fissaggio M | M6 | Materiale | 1.4307 (304L) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo P(mm)
Corpo principale, trattamento superficie
Distanza da avvitare A(mm)
Trattamento di superficie
Versione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali