Maniglia in acciaio inox (EO-20.F)

Maniglia in acciaio inox (EO-20.F)
  • Sconto volumi elevati
Acciaio inox profilato ovale 1.4307. Superficie barilata, sabbiata e lucidata elettrochimicamente semilucida

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EO-20.F100.31
EO-20.F100.36
EO-20.F120.31
EO-20.F120.36
EO-20.F160.31
EO-20.F160.36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Corpo principale, trattamento superficie Distanza da avvitare A
(mm)
Trattamento di superficie Versione

63.96 €

1 Disponibile 12 giorni 10100Spazzolatura100Levigato, spazzolatoA

68.08 €

1 Disponibile 12 giorni 10100Lucidatura elettrolitica100Sabbiato, elettrolucidatoB

69.10 €

1 Disponibile 12 giorni 10120Spazzolatura120Levigato, spazzolatoA

73.16 €

1 Disponibile 12 giorni 10120Lucidatura elettrolitica120Sabbiato, elettrolucidatoB

75.44 €

1 Disponibile 12 giorni 10160Spazzolatura160Levigato, spazzolatoA

81.34 €

1 Disponibile 12 giorni 10160Lucidatura elettrolitica160Sabbiato, elettrolucidatoB

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale EN 1.4301 Equiv. Altezza H(mm) 50 Carico applicato(N) 1000
Metodo di montaggio Foro rotondo Spessore maniglia D(mm) 20 Profilo sezione trasversale maniglia Altro
Fissaggio M M5 Materiale 1.4307 (304L)

Supporto tecnico