Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EO-26.120.36 |
EO-26.120.38 |
EO-26.160.36 |
EO-26.160.38 |
EO-26.180.36 |
EO-26.180.38 |
EO-26.F120.36 |
EO-26.F120.38 |
EO-26.F160.36 |
EO-26.F160.38 |
EO-26.F180.36 |
EO-26.F180.38 |
EO-26.F250.36 |
EO-26.F250.38 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo P (mm) | Corpo principale, trattamento superficie | Metodo di montaggio | Distanza da avvitare A (mm) | Fissaggio M | Trattamento di superficie | Versione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.16 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 120 | Lucidatura elettrolitica | Maschiati | 120 | M8 | Sabbiato, elettrolucidato | B | |
70.18 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 120 | Spazzolatura | Maschiati | 120 | M8 | Spazzolato, elettrolucidato | C | |
70.28 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 160 | Lucidatura elettrolitica | Maschiati | 160 | M8 | Sabbiato, elettrolucidato | B | |
81.36 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 160 | Spazzolatura | Maschiati | 160 | M8 | Spazzolato, elettrolucidato | C | |
74.42 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 180 | Lucidatura elettrolitica | Maschiati | 180 | M8 | Sabbiato, elettrolucidato | B | |
86.50 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 180 | Spazzolatura | Maschiati | 180 | M8 | Spazzolato, elettrolucidato | C | |
86.62 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 120 | Lucidatura elettrolitica | Foro rotondo | 120 | M6 | Sabbiato, elettrolucidato | B | |
106.48 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 120 | Spazzolatura | Foro rotondo | 120 | M6 | Spazzolato, elettrolucidato | C | |
96.60 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 160 | Lucidatura elettrolitica | Foro rotondo | 160 | M6 | Sabbiato, elettrolucidato | B | |
118.36 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 160 | Spazzolatura | Foro rotondo | 160 | M6 | Spazzolato, elettrolucidato | C | |
100.64 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 180 | Lucidatura elettrolitica | Foro rotondo | 180 | M6 | Sabbiato, elettrolucidato | B | |
124.42 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 180 | Spazzolatura | Foro rotondo | 180 | M6 | Spazzolato, elettrolucidato | C | |
118.50 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 250 | Lucidatura elettrolitica | Foro rotondo | 250 | M6 | Sabbiato, elettrolucidato | B | |
146.14 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 250 | Spazzolatura | Foro rotondo | 250 | M6 | Spazzolato, elettrolucidato | C |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | EN 1.4301 Equiv. | Altezza H(mm) | 55 | Carico applicato(N) | 1000 |
Spessore maniglia D(mm) | 26 | Profilo sezione trasversale maniglia | Altro | Materiale | 1.4307 (304L) |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Corpo principale, trattamento superficie
Metodo di montaggio
Distanza da avvitare A(mm)
Fissaggio M
Trattamento di superficie
Versione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali