Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Connection | ||||||
A Plug | ![]() | B Cable | ![]() | |||
Type | A | Order no. | Order no. | |||
1 | green | 160 | FG11-3SG.160.84 | FG11-3KG.160.84 | ||
red | 160 | FG11-3SR.160.84 | FG11-3KR.160.84 | |||
2 | green | 160 | FG11-4SG.160.84 | FG11-4KG.160.84 | ||
red | 160 | FG11-4SR.160.84 | FG11-4KR.160.84 |
FG11 | ||
Push button, LED (1 change-over contact) | ![]() | ![]() |
Push button | 24 V AC/DC 1 A | |
Operating voltage LED | 24 V DC (12 V DC optional) | |
Connection type | 8-pole, M12 x 1 | |
Connector assignment (Plug side view) | ![]() | |
Mounting cutout | ![]() |
Handle accessories Coupling with cable8-pole (M12 x 1) | ||
L | Order no. | |
![]() | 10 m | FZ-KS.G08.10 |
Codice componente
|
---|
FG11-2SR.160.84 |
FG11-3KG.160.84 |
FG11-3KR.160.84 |
FG11-3SG.160.84 |
FG11-3SR.160.84 |
FG11-4KG.160.84 |
FG11-4KR.160.84 |
FG11-4SG.160.84 |
FG11-4SR.160.84 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Versione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
168.24 € | 2 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 2 | - | |
242.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 1 | B cavo | |
242.00 € | 8 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 1 | B cavo | |
248.74 € | 2 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 1 | A connettore | |
248.74 € | 2 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 1 | A connettore | |
237.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | B cavo | |
237.92 € 126.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | B cavo | |
243.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | A connettore | |
243.54 € | 2 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 2 | A connettore |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Passo P(mm) | 160 | Materiale corpo principale | Poliammide | Altezza H(mm) | 66 |
Metodo di montaggio | Maschiati | Spessore maniglia D(mm) | 26 | Profilo sezione trasversale maniglia | Altro |
Distanza da avvitare A(mm) | 160 | Fissaggio M | M6 | Materiale | PA6 |
Colore della maniglia | Nero |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Versione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali