Registrati
Configura
  • Stock
  • CAD
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Possibile la spedizione lo stesso giorno
    • Entro 5 giorni lavorativi
  • Maniglia funzionale (FG12-)

    Codice componente:

    Sono stati trovati. 2 candidati non definiti.
    Quantità:

    Informazioni sul prodotto

    Handle Series FG12-LH

    Product Description


      Type FG12-LH10                                                                         Type FG12-LH11               

      Connection

    Compact functional handle with a three-coloured illuminatable handle ledge. The LED colours red, yellow and green can be used to display the current operating status of the machine for example.

    Material and surface

    Handle shanks made of polyamide PA 6, black with a fine structure.
    Handle ledge made of extruded oval-profiled aluminium AlMgSi 0.5; glass ball blasted and anodized in natural colour. Illuminatable plastic insert made of translucent PMMA.

    Function elements

    One push button, as a change-over contact.

    Connection

    5 m connection cable leading out of the mounting surface of the handle shank.
    Version with an 8-pole connector on request.

    Protection class

    IP 65.

    Note

    Other handle lengths and switching element assignments, as well as white handle ledge lighting on request.

    Drawing

     
    TypeFG12-LH10FG12-LH11
      without push button,
    with LED-illumination
    with push button and
    with LED-illumination
    A*LOrder no.Order no.
    165232FG12-LH10.165.11FG12-LH11.165.11
    * Other handle lengths on request

    Technical Data

    TypeFG12-LH10FG12-LH11
     without push buttonwith push button
    Push button
    (1 change-over contact)
    without
    LED board
    Push button-24 V AC/DC
    max. 1 A
    Operating voltage LED24 V DC (12 V DC optional)
    Connection typecable 8-pole
    Mounting cutout
    All dimensions in mm.

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli
    Codice componente
    Ordine sospeso
    RoHS?Quantità minima d'ordine
    10
    1 pezzi
    10
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    414.76 €
    ( 493.56 € )
    5 giorni lavorativi
    467.04 €
    ( 555.78 € )
    Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    Supporto maniglia in poliammide PA6, nero con struttura fine. Barra maniglia realizzata con profilato ovale in alluminio estruso AlMgSi 0,5; pallinato a vetro ed anodizzato in colore naturale. Inserto in plastica, illuminabile, in PMMA traslucido.